Medición de la temperatura con termopares
¿Qué es un sensor de termopar y cómo funciona un termopar?
Dos de las tecnologías de sensores más utilizadas en los equipos de medición de temperatura son los termorresistores (RTD) y los termopares (TC). Funcionan según principios diferentes, y cada uno tiene sus propias ventajas que facilitan la elección de uno u otro. En un termopar, dos metales diferentes están conectados en un extremo. Las variaciones de temperatura en esta unión dan lugar a una tensión/fuerza electromotriz medida. Los TC no miden una temperatura absoluta, sino la diferencia de temperatura entre el punto de medición (T1) y un punto de referencia (Tref).
Ventajas
Amplio rango de temperatura de -270 °C (454 °F) a +1820 °C (3308 °F)
Rápido tiempo de respuesta, adecuado para mediciones de temperatura dinámicas
Alta resistencia a las vibraciones
Menor coste en comparación con los RTD
Resistente y duradero, especialmente útil en entornos hostiles
Sensores de temperatura con tecnología termopar
Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto. Applicator le acompaña durante la selección de cada producto a partir de los parámetros de la aplicación.
Tipos de termopar
El efecto Seebeck que se utiliza en los termopares establece que al unir dos metales diferentes se genera un voltaje debido a la diferencia de temperatura entre sus extremos. El voltaje generado puede medirse y convertirse en lecturas de temperatura mediante una curva o tabla de calibración. Existen distintos tipos de termopares, clasificados según los pares de metales utilizados y sus respectivos rangos de medición Cada tipo de termopar tiene una relación específica entre el voltaje generado y la temperatura, determinada por sus características y materiales. El tipo de termpor utilizado puede identificarse mediante la asignación de una letra, por ejemplo, TC tipo K, tipo J o tipo T.
Comparación entre los sensores RTD y TC
. Estos sensores básicamente se diferencian en el rango de temperatura, ya que los RTD operan a temperaturas moderadas, desde -200 °C (300 °F) hasta +850 °C (1562 °F). En cambio, los sensores de termopar pueden medir temperaturas desde -270 °C (454 °F) hasta +1820 °C (3308 °F). En general, la elección entre un TC y un RTD depende de los requisitos específicos de cada aplicación.
¿Para qué se utilizan los RTD? Si requiere una mayor precisión o trabaja temperaturas más bajas, un RTD podría ser la elección ideal. Si bien presentan un tiempo de respuesta más lento que los termopares, ofrecen una mayor precisión en un rango de temperatura más amplio.
¿Cuándo debe utilizar un sensor TC? Si necesita medir altas temperaturas, tiene un presupuesto limitado o necesita un sonda de temperatura de respuesta rápida, un termopar puede ser la opción perfecta. Otra ventaja de los termopares es su capacidad para resistir entornos exigentes, como la exposición a materiales corrosivos y vibraciones intensas.
Endress+Hauser ha desarrollado iTHERMProfileSens, un sensor innovador diseñado para operar en condiciones extremas de temperatura, presión y medios agresivos. Su estructura se basa en un cable MI altamente resistente, con doble revestimiento metálico, y un perfil de temperatura avanzado que integra hasta cuatro termopares en un solo cable.
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
Descargas
-
Medición de temperatura para la industria de proceso
Medición de temperatura - Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
Endress+Hauser temperature sensor technologies
Tamaño del archivo:
557.3 KB
Nombre del archivo:
Sensortechnologie_Thermometer_EN.pdf