Sonda de cable multipunto con iTHERM ProfileSens TS901
Información fiable y precisa sobre perfiles de temperatura en condiciones de proceso exigentes
La sonda de cable mide con precisión perfiles de temperatura en condiciones extremas como los reactores de hidrocraqueo e hidrotratamiento y es capaz de resistir temperaturas elevadas, presiones altas y corrosión. Sus propiedades mecánicas y la total independencia eléctrica de los diversos sensores internos la convierten en la sonda multipunto más resistente de hoy en día. Los diversos sensores con termopar están integrados en un recubrimiento externo que actúa como un termopozo rodeado de un polvo mineral aislante.
Ventajas
Mayor rendimiento, menores costes
- Diseño mínimamente invasivo para una carga catalítica más densa, menos canalizaciones
- Necesidad de menos conexiones a proceso (boquillas)
- Multiplicidad de sensores con termopar individuales, simples o dobles, por sonda
- Instalación más fácil y rápida
Vida útil prolongada
- Sensores individuales envueltos en polvo de MgO y termopozo totalmente sellado
- Recubrimiento externo disponible en dos niveles de espesor: normal o denso
- Protección IP 65
- Materiales disponibles: acero inoxidable, aleaciones sobre una base de níquel
iTHERM ProfileSens TS901
Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados, mediante las características del producto. Applicator lo guía durante la selección de un producto, mediante los parámetros de proceso de la aplicación.
El equipo detecta con exactitud perfiles de temperatura en depósitos de reactores en el rango de temperaturas entre –40 y 920 °C (–40 y 1.688 °F). Si no hay espacios vacíos, proporciona lecturas fiables en condiciones de alta presión de hasta 400 bar (5.800 psi). Está diseñado para presentar una invasividad mínima para reducir las perturbaciones del proceso y los puntos ciegos y maximizar la ejecución de la catálisis.
Como parte del portasondas multipunto iTHERM MultiSens Flex, la sonda de temperatura está disponible con termopares K, J y N.
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
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |