Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/-0,032 °C (+/-0,058 °F)
-
Rango de temperatura de operación
Opciones:
–40 °C … +75 °C
(–40 °F … +167 °F)
–55 °C … +235 °C
(–67 °F … +455 °F)
–196 °C … +100 °C
(–321 °F … +212 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 100 m (328 ft)
Ámbito de aplicación
Prothermo NMT81 mide la temperatura media de un producto y opcionalmente puede identificar el nivel de agua. Con un sensor de capacitancia opcional de 2 m de longitud, el nivel de agua se mide con continuidad y la información sobre el nivel del agua se proporciona en todo momento. Con su medición de temperatura de alta precisión, NMT81 se adecua a la perfección a operaciones de custody transfer y gestión de inventario así como a la medición en depósitos como Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 y TankSideMonitor NRF81.
Para una medición de precisión de la temperatura media y el agua de fondo
Conexión a proceso: Bridas a partir de 1-1/4"
Temperatura: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)
Distancia de medición: 100 m (328,08 ft)
Exactitud de medición total: ±0,032 °C (±0,06 °F) con calibración de temperatura a 5 puntos
Precisión de conversión (transmisor): ±0,025 °C (0,045 °F)
Exactitud de medición del sensor: ±0,02 °C (0,036 °F)
Ventajas
Gestión de activos precisa gracias a sus hasta 24 RTD
Partes en contacto con el proceso resistentes a la corrosión
Minimice los costes de construcción de depósitos con conexiones a proceso de tamaño 1-1/4”
Instalación sencilla
Caja estanca a entrada de agua y polvo
Reducción de los tiempos de parada gracias a RTD redundantes procesados mediante un algoritmo de software
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Prothermo NMT81
Medición de depósitos
EN ES 07/03/202326/12/202211/10/202115/02/2021Idioma:
Español
Versión:
07/03/2023
Tamaño del archivo:
4.4 MB
Nombre del archivo:
TI01590GES_0423-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Prothermo NMT81
Equipo de medición de la temperatura media
EN ES 31/10/202326/12/202211/10/202108/06/2021Idioma:
Español
Versión:
31/10/2023
Tamaño del archivo:
11.9 MB
Nombre del archivo:
BA02094GES_0423-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Prothermo NMT81
Tank Gauging
EN ES 26/12/202207/09/2021Idioma:
Inglés
Versión:
26/12/2022
Tamaño del archivo:
874.2 KB
Nombre del archivo:
GP01156GEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Prothermo NMT81
Medición de depósitos
EN ES 10/11/202326/12/202211/10/2021Idioma:
Español
Versión:
10/11/2023
Tamaño del archivo:
7.1 MB
Nombre del archivo:
KA01533GES_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Main and sensor boards
Prothermo NMT81
EN ES 18/11/2021Idioma:
Inglés
Versión:
18/11/2021
Tamaño del archivo:
733.1 KB
Nombre del archivo:
EA01411GEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA HistoROM
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN ES 15/05/202313/01/202227/02/202131/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2023
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
EA01314FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
C-ring
Prothermo NMT81
EN ES 18/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
18/01/2022
Tamaño del archivo:
614.4 KB
Nombre del archivo:
EA01414GEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Dummy plug M20×1.5 G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN ES 15/07/202419/06/202327/01/202231/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
15/07/2024
Tamaño del archivo:
538.4 KB
Nombre del archivo:
EA01319FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Terminal module
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN ES 31/07/202427/01/202231/07/202009/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2024
Tamaño del archivo:
572.3 KB
Nombre del archivo:
EA01269FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Segment display VU100/VU101 Graphical display VU112/VU113
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, Deltabar, Remote display FHX50BEN ES 20/04/202327/01/202202/04/202130/04/202009/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
20/04/2023
Tamaño del archivo:
596.4 KB
Nombre del archivo:
EA01267FEN_0523-00.pdf
-