Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/– 0,1 °C
-
Máx. presión de proceso (estática)
0 bar … 0,5 bar
(0 psi … 7,25 psi) -
Rango de temperatura de operación
Estándar:
–40 °C … 100 °C
Opcional:
–55 °C … 235 °C
Espec. del agua de fondo:
–40 °C … 100 °C
Criogénico:
–170 °C … 60 °C -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
40 m (131,2 ft)
Ámbito de aplicación
NMT539 es un convertidor de señales HART combinado con un sensor de medición de temperaturas medias y una sonda de interfaz para la detección de agua en el fondo. Para la medición de temperaturas medias, consta de elementos de precisión Pt100 multipunto. Es una solución muy adecuada para la medición constante de la temperatura media y la detección de agua en el fondo mediante comunicación HART. Para aplicaciones Custody Transfer (facturación) y medición precisa de existencias, es el equipo de monitorización más adecuado conectado a Proservo NMS5 o a NRF590 de montaje exterior al lado del depósito con medición de nivel por radar Micropilot.
Para la medición precisa de temperaturas medias y la detección de agua en el fondo.
Conexión a proceso: bridas
Temperatura: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)
Distancia de medición: 40 m (131,2 ft)
Exactitud de medición: ±0,1 °C
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Equipo intrínsecamente seguro que proporciona la configuración eléctrica más segura posible
Disponible en cuatro versiones diferentes en función de los requisitos del cliente:
Solo convertidor
Convertidor y sonda de temperatura
Convertidor y sonda de detección de agua en el fondo
Convertidor, sonda de temperatura y sonda de detección de agua en el fondoEl convertidor es compatible con diversos tipos de elementos en sondas de temperatura de fabricantes de terceras partes
Compatible con la interfaz de usuario fácil de usar de Endress+Hauser FieldCare
Diversidad de conexiones a procesoy entradas de cable disponibles para satisfacer los estándares de clasificación en todo el mundo
Elevado nivel de fiabilidad y fácil instalación
Sin mantenimiento
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Información técnica
Sistema de Gestiónde Inventarios con software integrado
completamente para operación con navegador de web estándarEN ES 03/04/2008Idioma:
Español
Versión:
03/04/2008
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
TI419FES_0508.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Prothermo NMT539 Technical Information
Combined HART converter, average temperature sensor and water
bottom interfaceEN ES 01/08/2005Idioma:
Inglés
Versión:
01/08/2005
Tamaño del archivo:
945.4 KB
Nombre del archivo:
TI042NEN_NMT539.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Prothermo NMT539 - Technical Information
Available in four different versions based on customer requirements:
Converter Only
Converter & Temp. probe
Converter & Water
bottom probe
Converter,
temp. & water bottom probe
Converter is compatible with
various element types in third party manufacturer temp. probe.EN ES 18/05/2011Idioma:
Inglés
Versión:
18/05/2011
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
TI00042G08EN14.11.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Prothermo NMT539 Technical Information
Tank gauging
EN ES 06/06/201926/04/201917/04/201810/08/201723/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
06/06/2019
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI01005GEN_0919.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN ES 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Idioma:
Inglés
Versión:
26/04/2019
Tamaño del archivo:
1013.4 KB
Nombre del archivo:
BA01026GEN_2219.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prothermo NMT539-Operating Instructions and Description of Instrument FunctiInstallation Instruction
The Prothermo NMT539 is an intelligent HART signal converter, with a
combined average temperature sensor and water bottom interface probe.
For average temperature measurement, it consists of precision multi-spot
Pt100 elements.EN ES 01/04/2008Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2008
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA1026N08en04.08.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prothermo NMT 539 Manual de instrucciones y de descripción de las funciones del equipo
Manual de instrucciones y de descripción de las
funciones del instrumentoEN ES 01/10/2005Idioma:
Español
Versión:
01/10/2005
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA026Nes_1005.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN ES 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Idioma:
Inglés
Versión:
26/04/2019
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
BA01025GEN_2319.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prothermo NMT 539
Instrucciones de instalación
EN ES 01/10/2005Idioma:
Español
Versión:
01/10/2005
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
BA025Nes_1005.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prothermo NMT539 - Installation Instructions
The Prothermo NMT 539 is multi-spot Pt100 average thermometer
combined with a HART signal converter to meet the demand of temp.
measurement for both custody transfer and inventory control
applications.EN ES 01/03/2011Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2011
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
BA1025N08en12.08.pdf
-