Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline SystemCA80TP - analizador de fósforo total (TP) para la monitorización ambiental

Analizador de fósforo total (TP)
Liquiline SystemCA80TP

Analizador del fósforo total (TP) para la monitorización ambiental y de aguas residuales industriales y municipales

CA80TP
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Colorimétrico

  • Característica

    Analizador para fósforo total

  • Tamaño

    Caja (versión abierta):
    793 × 530 × 417 mm
    31,22 × 20,87 × 16,42 in
    Caja (versión cerrada):
    793 × 530 × 463 mm
    31,22 × 20,87 × 18,23 in
    Caja con base:
    1.723 × 530 × 463 mm
    67,83 × 20,87 × 18,23 in

  • Diseño

    Diseño abierto, gabinete y carcasa de pie
    ASA-PC de plástico de alto desempeño, stand adicional de acero recubierto

  • Temperatura del proceso

    –4 a +40 °C (39,2 a +104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 a 40 °C (41 a 104 °F)
    Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    Con presión atmosférica, <0,2 bar

  • Velocidad del caudal de la muestra

    Mín. 30 ml/min

  • Uniformidad de las muestras

    Bajo contenido de sólidos (TS<50 mg/l), homogéneo

  • Especiales

    Actualización sencilla a estación de analítica de hasta cuatro sensores Memosens digitales
    Calibración y limpieza automática
    Medición, limpieza e intervalos de calibración configurables por el usuario
    Analizador autocebante con unidad de dosificación óptica l
    Módulo de disolución (opcional)
    Comunicación digital para acceso remoto

  • Aplicación

    Monitorización y optimización de la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales
    Monitorización de la salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales con fines de documentación
    Monitorización y optimización de balsas de fangos activos

  • Fuente de alimentación

    100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 %
    24 VCC ±10 %
    50 ±1 o 60 ±1,2 Hz

  • Salida / comunicación

    2 0/4 a 20 mA
    Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Entrada

    1 o 2 canales de medición
    1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens (opcional)

  • Rango de medición

    0,05 a 10 mg/l
    0,5 a 50 mg/l

  • Consumibles

    Los reactivos y las soluciones estándar CY80TP son necesarios para el funcionamiento