Los caudalímetros Vortex suelen estar diseñados con bridas o sin bridas (modelo "sándwich" o "wafer") y no tienen partes móviles, lo que reduce el desgaste y las necesidades de mantenimiento.
Hay diferentes tipos de sensores, como por ejemplo, los sensores de tipo capacitivo, piezo-resistivo, por ultrasonidos, termistores, mecánicos y de presión y tensiones.
Los sensores DSC desarrollados por Endress+Hauser destacan por su robustez y su capacidad para resistir cambios bruscos de temperatura, golpes de ariete y vibraciones en las tuberías, todo ello sin comprometer su precisión.
Tabla de contenidoTabla de contenido
¿Cómo se diseñan los caudalímetros Vortex?
Los caudalímetros Vortex constan de diversos componentes, que incluyen el tubo de medición, el cuerpo con frente ancho de interferencia, el sensor, el preamplificador y la electrónica (véase la Figura 1). En la mayoría de los caudalímetros disponibles en el mercado, los sensores no tienen partes móviles, por lo que no se desgastan ni se requiere ningún tipo de mantenimiento.
Los dos caudalímetros Vortex más comunes son los de brida y los que no son de brida. Estos últimos se conocen como caudalímetros para instalación entre bridas (modelo "sándwich" o "wafer") y están diseñados para ser instalados entre dos bridas de tubería. Algunos modelos para instalación entre bridas tienen una longitud total estandarizada de 65 mm (2,5"), lo cual les permite sustituir directamente grupos de disco de diafragma completos.
El campo de valores de medida estándar disponible en el mercado abarca diámetros nominales desde DN 15 hasta 300 (desde 1/2 hasta 12"), y algunas versiones alcanzan hasta DN 400 (16"). Los rangos para la presión pueden llegar hasta PN 250 (ANSI Clase 1500). Las frecuencias de desprendimiento de remolinos para diámetros nominales superiores a DN 300 (12") son muy bajas y requieren un cierto tratamiento de la señal para conseguir una señal estable. Para aplicaciones con diámetros grandes, los caudalímetros Vortex son relativamente caros en comparación con los de disco de diafragma. Muchos fabricantes ofrecen también modelos para temperaturas muy altas o muy bajas (de (–200 a +450 °C / –330 a +842 °F).
Los equipos con dos sensores y electrónicas independientes constituyen un caso especial (Fig. 1). Este modelo se emplea principalmente en industrias en que las mediciones redundantes se considera importante.
Fig. 1: Caudalímetros Vortex Prowirl de Endress+Hauser (equipo a dos hilos). Izquierda: versión con bridas DIN, centro: versión Wafer (sin brida), derecha: versión Dualsens con dos sensores y electrónica
¿Cómo funcionan los sensores Vortex?
Para medir la fluctuaciones locales de la presión en el caudal originadas por los remolinos generados en el cuerpo con frente ancho de interferencia y convertirlas en señales eléctricas existen varios tipos de sensores. Cada fabricante recomienda su tipo de sensor favorito de entre la amplia gama de los sensores que existen, que incluyen sensores de tipo capacitivo, piezo-resistivo, por ultrasonidos, termistores, mecánicos y de presión y tensiones. En la mayoría de casos, el sensor está integrado en el mismo cuerpo con frente ancho de interferencia o bien se sitúa inmediatamente detrás. La mayoría de sensores actuales miden el desprendimiento de vórtices con sensores de tipo capacitivo o piezoeléctrico.
Sensores DSC (Conmutadores de capacitancia diferencial)
Los sensores DSC que utiliza Endress+Hauser consisten en un sensor en forma de pala que penetra en el interior del cuerpo con frente ancho de interferencia (Fig. 2). Esta pala (a) transmite las fluctuaciones de presión debidas a los remolinos a un electrodo central en forma de manguito (c) que junto con el electrodo externo (d), conforman los condensadores C1 y C2 semilaminares. Una variación en la amplitud de separación de las dos láminas provoca una variación de la capacitancia proporcional a la presión diferencial originada por el vórtice, que cambia periódicamente y es procesada por la electrónica del caudalímetro. Estos sistemas de medición son altamente insensibles a las vibraciones de la tubería por el hecho de hallarse el sensor en equilibrio mecánico.
Fig. 2: Diseño de un sensor DSC de Endress+Hauser. a = Pala del sensor, b = Punto focal del sistema del sensor, c = Electrodo central, d = Electrodo externo
A continuación mencionamos las principales ventajas de los sensores DSC:
Son resistentes a las variaciones extremas de temperatura, por ejemplo, en las aplicaciones de criogenia (véase la Fig. 3) o en sistemas de tratamiento de vapor. Los sensores DSC de acero inoxidable no tienen partes móviles ni componentes excesivamente sensibles, por lo que resultan extremadamente robustos.
Son resistentes a los golpes de ariete, por ejemplo, en sistemas de vapor.
Son insensibles a las vibraciones de la tubería. Las aceleraciones debidas a las vibraciones no tienen efecto sobre la distancia entre el electrodo central y los electrodos exteriores. La pala del sensor y el electrodo central se hallan en equilibrio relativo y las fuerzas de aceleración debidas a las vibraciones actúan siempre sobre el centro de gravedad del sistema sensor, por lo que las vibraciones no generan señales adicionales.
Son bastante insensibles a la presencia de cuerpos extraños, porque el sensor DSC está montado libremente en el tubo de medición. En el peor de los casos, las deposiciones sobre la propia pala del sensor podrían provocar una ligera reducción del rango de medición, pero no afectarían a la exactitud de la medición.
Ofrecemos un portfolio de productos robusto y de aplicación universal para líquidos, gases y vapor. Haga clic aquí para ver todos los caudalímetros Vortex.
Aprenderá a través de una ruta de aprendizaje en vídeo, en cualquier momento y lugar, cómo funciona exactamente la tecnología Modbus. Desde el RS485 con capa física diferente y Ethernet hasta los detalles del protocolo de Modbus.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
¿Le gustaría participar en uno de nuestros eventos? Seleccione por categoría o industria.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .