Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Termostatos industriales

Monitorización de temperatura

Termostatos para monitorización de temperatura
2 Productos
Filtrar X icon

Termostatos

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Termostatos industriales

La rentabilidad, un uso óptimo del espacio, el funcionamiento fiable y la puesta en marcha sencilla son indicativos de una tecnología de medición de proceso moderna. Los termostatos industriales de Endress+Hauser cumplen absolutamente todos estos requisitos en todos los sectores. Está diseñado para una monitorización y medición segura de la temperatura de proceso y permite seleccionar entre una o dos salidas de conmutación así como una salida de conmutación y una salida analógica estándar. Diversas conexiones de proceso permiten un uso flexible.

Descripción del catálogo

Nuestro catálogo de termostatos industriales modulares proporciona:

  • Termostatos industriales con transmisor e indicador
  • Una amplia gama de conexiones a proceso (clamp, sistemas de sellado metálicos, casquillo para soldar, APV-inline, Varivent, Ingold, racores de compresión, ...)
  • Sensores con los tiempos de respuesta más cortos (t90s: 2 s) para un control de procesos óptimo

En la automatización de procesos, se han afianzado dos principios de medición de temperatura como estándar:

RTD - Detectores de temperatura resistivos: Principio de medición

El sensor RTD cambia la resistencia eléctrica variando la temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. El elemento de sensor utilizado con mayor frecuencia es el Pt100. Por norma, los sensores RTD de Endress+Hauser cumplen los requisitos de precisión de clase A según IEC 60751.

TC - Termopares: Principio de medición

Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) se causa debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre están a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).

Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.

Ventajas

  • Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos
  • Sensores de temperatura de estabilidad a largo plazo
  • Una gran exactitud en todo el rango de temperatura y un tiempo de respuesta corto
  • PC programable