
Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase B según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
-
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–20 °C … 180 °C
(–4 °F … 356 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 10.000,00 mm (393,70")
Ámbito de aplicación
La instalación simple, rápida y renovable directamente en la pared de la tubería o container, independiente de la conexión a proceso, permite una amplia variedad de aplicaciones: la verificación de otros dispositivos de medición o la medición de temperatura temporal sin interrumpir el proceso. Está especialmente diseñado para la climatización y aplicaciones generales en la automatización de edificios e intercambiadores de calor.
La termorresistencia RTD TST602 es un termómetro de uso general para mediciones de superficie. Es apto para la aplicación en superficies planas o tuberías y está especialmente diseñado para la climatización y aplicaciones generales en la automatización de edificios e intercambiadores de calor.
Ventajas
Apto para presiones de proceso elevadas (sin contacto directo con el proceso)
Ámbito de aplicación en procesos industriales pesados
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TST602
Portasondas RTD, sensor de superficie con cable de conexión
EN ES 12/07/202101/11/1999Idioma:
Español
Versión:
12/07/2021
Tamaño del archivo:
745 KB
Nombre del archivo:
TI00213TES_1321.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Estudio de caso (CS)
Energieeffizienzoptimierung
Erfassung und Analyse des Heiz-
wärmebedarfs im Schulhaus
EttingenIdioma:
Alemán
Versión:
02/08/2021
Tamaño del archivo:
935.6 KB
Nombre del archivo:
CS01710S_20_DE0120_Gemeinde_Ettingen.pdf
-
-
-
Estudio de caso (CS)
Optimierung der Energieeffizienz
Erfassung und Analyse des Heizwärmebedarfs im Schulhaus Ettingen
Idioma:
Alemán
Versión:
24/02/2020
Tamaño del archivo:
933.1 KB
Nombre del archivo:
CS01629S_20_DE0120_Gemeinde Ettingen.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TST602-
Declaration number: HE_00533_01.17
Manufacturer specification: RoHSIdioma:
Inglés
Versión:
13/03/2017
Tamaño del archivo:
164.7 KB
Nombre del archivo:
HE_00533_01.17 China RoHS TST602.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN ES 20/02/2024Idioma:
Inglés
Versión:
20/02/2024
Tamaño del archivo:
150.6 KB
Nombre del archivo:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Process RTD direct contact, Process RTD gener al purpose, Process RTD heavy duty, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC heavy duty
Product root: TC15-, TC66-, TEC420-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TPC100-, TPC200-, TPR100-, TR10-, TR15-, TR66-, TS111-, TS211-,
TSC310-, TST310-, TST434-, TST602-
Declaration number: UK_00473_01.21Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
124.5 KB
Nombre del archivo:
UK_00473_01.21.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, ACCESSORIES: T_INSERTS, DIN rail transmitter, Field transmitter, HEAD TRANSMITTERS, PROCESS RTD DIRECT CONTACT, Process RTD general purpose
Product root: TET300-, TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-,
TMT127-, TMT128-, TMT142-,TMT142B-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-,
TMT187-, TMT188-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-,
TPC100-, TPC300-,TS111-, TS211-, TST310-, TST602-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01191/20Idioma:
Ruso
Versión:
26/11/2020
Tamaño del archivo:
84.3 KB
Nombre del archivo:
EAEC N RU D-DE.AB53.B.01191_20.pdf
-
-
-
Metrología
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, T
SM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Russia
Approval agency: Rosstandart
Approval number: 68002-17
Metrology type: MetrologyIdioma:
Ruso
Versión:
25/02/2022
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
68002-17.pdf
-
-
-
Metrología
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TST602-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 2817
Metrology type: MetrologyIdioma:
Ruso
Versión:
26/08/2024
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
2817 TST 602 26.08.2024 to 26.08.2029.pdf
-