Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Redefinimos la medición de temperatura no invasiva

La sonda de temperatura no invasiva iTHERM SurfaceLine TM611 es una gran alternativa para aplicaciones exigentes que suelen requerir una sonda de temperatura en termopozo de barra taladrada.

Portasondas de temperatura no invasivo para tuberías industriales

La alternativa para condiciones de proceso exigentes.

  • Precisión y tiempo de respuesta superiores, comparables a los de la medición de temperatura invasiva.
  • Medición de la temperatura de proceso sin riesgo de fugas e interrupción del caudal.
  • Una medición auténtica.Sin compensación electrónica ni cálculos.
  • Conductividad térmica optimizada: geometría avanzada del elemento de acoplamiento térmico para una excelente transferencia de calor.
  • Resistencia minimizada a la transferencia de calor: para una precisión y un tiempo de respuesta óptimos.
Sonda de temperatura no invasiva para aplicaciones exigentes ©Endress+Hauser

Para aplicaciones exigentes en todas las industrias

  • Velocidades de caudal elevadas
  • Altas presiones de proceso
  • Productos muy viscosos
  • Productos corrosivos
  • Abrasión
  • Tareas de mantenimiento
  • Diámetros de tubería pequeños
Sonda de temperatura no invasiva para la monitorización de la energía ©Endress+Hauser

Para la monitorización de la energía y la seguridad

  • Proyectos de nuevo emplazamiento
  • Instalación posterior
  • Mediciones temporales
  • Mediciones adicionales
  • Posicionamiento flexible en diversos puntos de una tubería...
  • ...o en diferentes tuberías de una planta

Resumen del producto

Benefíciese de la máxima precisión, mayor seguridad y un significativo ahorro de tiempocon el iTHERM SurfaceLine TM611. Descubra su versatilidad en las industrias intensivas y cómo puede ayudarle a superar los desafíos de su aplicación.

Contrastado en la práctica

Ingeniero investigador, TU Ilmenau

Nuestro estudio demuestra que el TM611 de Endress+Hauser ofrece un tiempo de respuesta superior al de numerosas sondas de temperatura invasivas con termopozos rectos, además de mostrar una menor incidencia de errores de medición a poca profundidad.

Marc Schalles
Ingeniero investigador, TU Ilmenau
Andreas Kohrs

Difícilmente podría ser más fácil determinar el ΔT de un intercambiador de calor sin realizar ningún cambio en las tuberías. Las mediciones de comparación directa presentan una desviación de ±1 °C, un margen que consideramos adecuado para nuestras necesidades.

Andreas Kohrs
Planificación IC, Sasol Germany GmbH
Logotipo de Clariant

iTHERM SurfaceLine TM611 permite integrar la medición precisa de temperatura sin necesidad de realizar modificaciones mecánicas y sin tiempos de parada en la planta. Se trata de una solución muy interesante para nuestra producción continua. El

Maximilian Lindinger
Ingeniero de evaluación del impacto medioambiental, Clariant Produkte Deutschland GmbH

Preguntas más frecuentes

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Le gustaría probar el producto?Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia o resolver sus dudas. Tenemos la certeza de que el iTHERM SurfaceLine TM611 demostrará su valor durante el uso práctico. 

Notas al pie

Obtener más información