Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TH53

TH53
Sensor de temperatura TC modular, al estilo estadounidense

La mejor tecnología de medición de temperatura de su clase para aplicaciones generales

TH53
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
  • Precisión

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    63 % tr = 15 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
    según la configuración

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    –270 °C … 370 °C
    (–454 °F … 698 °F)
    Tipo J:
    –210 °C … 720 °C
    (–346 °F … 1.328 °F)
    Tipo E:
    –270 °C … 820 °C
    (–454 °F … 1.508 °F)
    Tipo K:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)
    Tipo N:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 24" (609 mm)
    otros bajo petición

Ámbito de aplicación

Esta sonda de temperatura altamente modular está diseñada para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos, por ejemplo, en centrales térmicas, refinerías o las industrias química y petroquímica. El robusto dispositivo, con un termopozo de barra taladrada y un transmisor para cabezal diferente, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas. La diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales, como el SS316, INCONEL600, Hastelloy C276, Titan o Monel proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

Los sensores de temperatura TH53 son portasondas con termopar instalados en termopozos y diseñados para utilizarse en todo tipo de industrias de proceso, incluidas las industrias pesadas, debido a su resistente diseño. Constan de una sonda de medición con un termopar con aislamiento de óxido de magnesio y un termopozo en forma de barra.

Los portasondas para sensor se pueden utilizar en procesos industriales tales como:

  • Industria química

  • La industria petroquímica

  • Centrales eléctricas

  • Refinerías

  • Plataformas en alta mar

Ventajas

  • Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos.

  • ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!

  • Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV).

  • Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código de modelo comprende el sensor, el termopozo y el portasondas transmisor para una solución completa de punto de medida.

  • Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo menor o igual al 0,05% anual

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products