
Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase 1 conforme a IEC 60584
clase Especial ASTM E230 y ANSI MC 96.1
IEC60751 Clase A
IEC60751 Clase AA -
Tiempo de respuesta
según la configuración:
TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 240 bar (3.481 psi)
-
Rango de temperatura de operación
Tipo K:
–270 °C … 1.100 °C
(–454 °F … 2.012 °F)
Tipo J:
–210 °C … 760 °C
(–346 °F … 1.382 °F)
Tipo N:
–270 °C … 1.100 °C
(–454 °F … 2.012 °F)
Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C
Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 15.000,00 mm (590")
Ámbito de aplicación
El termómetro multipunto lineal iTHERM TMS12 MultiSens para aplicaciones de petróleo, gas y productos químicos se puede personalizar para diversos escenarios de conformidad con los más altos estándares de seguridad. Aumenta la seguridad del proceso mediante la creación de perfiles de temperatura lineales detallados y cuenta con una cámara de diagnóstico para contener y monitorear fugas a través de los sellos primarios. La fácil integración del proceso reduce el tiempo de instalación y, por lo tanto, maximiza la disponibilidad de la planta.
Industria Petrolera
Procesos de la industria de química pesada
Industria petroquímica
Ventajas
Termopozo primario para mayor fuerza mecánica y una sustitución más fácil de los insertos individuales, que están disponibles con tecnología TC o RTD
Mayor seguridad gracias a una cámara de diagnósticos capaz de contener el proceso en caso de fugas a través de las juntas principales
Cumplimiento de varias normas de seguridad (como las normas ATEX y PED, entre otras), la Directiva de equipos a presión y eléctricos para una mayor facilidad en la integración de procesos
Gran nivel de personalización gracias a un diseño de producto modular para obtener la máxima flexibilidad y facilidad en la integración de procesos y el mantenimiento
Protección contra el calentamiento de la electrónica a bordo para mayor durabilidad de los productos
Mayor fuerza mecánica y facilidad de sustitución de sensores gracias a un termopozo primario
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM TMS12 MultiSens Lineal
Termómetro multipunto modular y lineal de TC y RTD con termopozo
primarioEN ES 27/10/202321/10/201904/05/2018Idioma:
Español
Versión:
27/10/2023
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI01399TES_0323-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA iTHERM TMS12 MultiSens Lineal
Termómetro multipunto modular y lineal de TC y RTD con termopozo
primarioEN ES 27/10/202321/10/201927/04/2018Idioma:
Español
Versión:
27/10/2023
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA01881TES_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Sonda multipunto TC y RTD modular con termopozo primario (con cámara de
diagnóstico)
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia/db T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db
Ex ia/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN ES 04/04/2022Idioma:
Español
Versión:
04/04/2022
Tamaño del archivo:
672.4 KB
Nombre del archivo:
XA02856TES_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Sonda multipunto TC y RTD modular con termopozo primario (con cámara de
diagnóstico)
ATEX/IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6Gb
Ex ta/tb IiIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN ES 13/10/2022Idioma:
Español
Versión:
13/10/2022
Tamaño del archivo:
517.4 KB
Nombre del archivo:
XA03081TES_0122-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieIdioma:
Alemán
Versión:
06/07/2023
Tamaño del archivo:
38.5 MB
Nombre del archivo:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesIdioma:
Inglés
Versión:
06/07/2023
Tamaño del archivo:
39 MB
Nombre del archivo:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS12-
Declaration number: HE_01255_01.20
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSIdioma:
Chino
Versión:
21/03/2020
Tamaño del archivo:
324.7 KB
Nombre del archivo:
HE_01255_01.20 China RoHS TMS12.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMCIdioma:
Ruso
Versión:
27/08/2024
Tamaño del archivo:
834.5 KB
Nombre del archivo:
EACKZ7500533131204155.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS12-
Declaration number: EU_00998_01.22EN ES 23/03/2022Idioma:
Inglés
Versión:
23/03/2022
Tamaño del archivo:
167.5 KB
Nombre del archivo:
EU_00998_01.22.pdf
-