Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Ámbito de aplicación
Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes over all industries. The configurable transmitter not only transfers digital converted signals from RTD and TC sensors, it also transfers resistance and voltage signals using FOUNDATION Fieldbus™ communication. High measurement point availability by means of sensor monitoring functions and device hardware fault recognition. Optimization of the measurement accuracy by sensor-transmitter matching.
2 universal input channels and FF™ protocol for the conversion of input signals into digital output signals
The device stands out due to signal reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostics (important in critical processes)
For the highest level of safety, availability and risk reduction
Installation in flat-face terminal head as per DIN EN 50446
Optional installation in field housings even for use in Ex d areas - with mounting brackets for wall or pipe mounting
Ventajas
Easy and standardized communication via FOUNDATION Fieldbus™ H1
Straightforward design of measuring points in Ex-areas through FISCO/FNICO conformity in accordance with IEC 600079-27
Safe operation in hazardous areas thanks to international approvals such as FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA for intrinsically safe installation in zone 1 and zone 2
High accuracy through sensor-transmitter matching
Reliable operation with sensor monitoring and device hardware fault recognition
Several mounting versions and sensor connection combinations
Rapid no-tools wiring due to optional spring terminal technology
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
iTEMP TMT85
Transmisor de temperatura de entrada dual
EN ES 08/08/202220/11/202130/07/202013/04/201713/03/2013Idioma:
Español
Versión:
08/08/2022
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
TI00134RES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTEMP TMT85
Transmisor de temperatura de dos canales con protocolo FOUNDATION
Fieldbus<sup>TM</sup>EN ES 10/08/202218/06/202007/06/201713/03/201309/07/2012Idioma:
Español
Versión:
10/08/2022
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA00251RES_1822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN ES 01/03/201301/05/200801/04/2008Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2013
Tamaño del archivo:
606 KB
Nombre del archivo:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
iTEMP TMT85
Transmisor de temperatura con dos entradas
EN ES 15/10/202018/03/201609/04/201322/01/201301/12/2011Idioma:
Español
Versión:
15/10/2020
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA00252RES_0520.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN ES 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Idioma:
Español
Versión:
17/07/2023
Tamaño del archivo:
447.4 KB
Nombre del archivo:
XA01006TES_0823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6…T4 GaEN ES 24/11/202103/05/201820/05/201608/05/201530/01/2015Idioma:
Español
Versión:
24/11/2021
Tamaño del archivo:
722.2 KB
Nombre del archivo:
XA00069RES_0521-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos en zonas con peligro
de explosiónEN ES 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Idioma:
Español
Versión:
20/06/2022
Tamaño del archivo:
400.6 KB
Nombre del archivo:
XA01012TES_0522-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200113Idioma:
Inglés
Versión:
08/06/2011
Tamaño del archivo:
106.2 KB
Nombre del archivo:
340200113.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200114Idioma:
Inglés
Versión:
08/06/2011
Tamaño del archivo:
101 KB
Nombre del archivo:
340200114.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTEMP TMT85
Ex ec IIC T4...T6 Gc
EN ES 15/01/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/01/2024
Tamaño del archivo:
418.2 KB
Nombre del archivo:
XA03250TEN_0124-00.pdf
-