Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
Predecesor
-
Sucesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
-
Información técnica (TI)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technical Information
Process pressure measurement
Pressure transducer with ceramic and metallic sensors
For absolute pressure and gauge pressure measurement up to 400
bar (6000 psi); Extremely stable, overload-resistant and reliableEN ES 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Idioma:
Inglés
Versión:
01/02/2017
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00415PEN_2017.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar T PMC131 Operating Instructions
Pressure Transducer
EN ES 13/09/201201/01/200701/04/200601/03/2006Idioma:
Inglés
Versión:
13/09/2012
Tamaño del archivo:
189.3 KB
Nombre del archivo:
KA00085PA6_1312.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN ES 20/07/2006Idioma:
Inglés
Versión:
20/07/2006
Tamaño del archivo:
217.7 KB
Nombre del archivo:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Documentación especial (SD)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Functional Safety Manual
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Pressure Transducer with 4...20 mA output signalEN ES 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2006
Tamaño del archivo:
821.9 KB
Nombre del archivo:
SD160PEN_1006.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN ES 21/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
21/04/2012
Tamaño del archivo:
224.8 KB
Nombre del archivo:
SD00352F_01.12.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della pressione
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo,
pressione differenziale, livello e portataIdioma:
Italiano
Versión:
19/08/2021
Tamaño del archivo:
27.9 MB
Nombre del archivo:
FA00004PIT_23.21.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Basınç Ölçümü
Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar
Idioma:
Turco
Versión:
29/05/2015
Tamaño del archivo:
26.1 MB
Nombre del archivo:
FA00004P_56_TR_20.15_Basınç Ölçümü.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Idioma:
Japonés
Versión:
05/07/2023
Tamaño del archivo:
6 MB
Nombre del archivo:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Pressure measurement
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level
and flowIdioma:
Inglés
Versión:
19/08/2021
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
FA00004P00EN2321.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussIdioma:
Alemán
Versión:
19/08/2021
Tamaño del archivo:
5.4 MB
Nombre del archivo:
FA00004P00DE2321.pdf
-