

Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Densidad min. del medio
no limitations
Ámbito de aplicación
El Liquicap FTZ61 es un detector de espuma compacto que utiliza la medición capacitiva para detectar de manera fiable el nivel de espuma en contenedores no conductivos, por ejemplo, de plástico o vidrio, especialmente en bolsas de un solo uso para cultivo celular. Gracias al sensor autoadhesivo FZZ61, que puede fijarse fácilmente a la bolsa desde el exterior sin contacto con el producto, la combinación sensor-transmisor ofrece una solución no invasiva para detectar la espuma.
El Liquicap FTZ61, diseñado para biorreactores de un solo uso, destaca en la detección de espuma durante los procesos de fermentación críticos en las Ciencias de la vida. De este modo, se optimiza la productividad en lote y se garantiza la integridad del producto, a la vez que se reduce el riesgo de ensuciamiento.
Ventajas
Medición sin contacto: elimina el riesgo de ensuciamiento y reduce la necesidad de limpieza, garantizando así la seguridad y la rentabilidad
Sensor autoadhesivo de un solo uso: montaje y eliminación sencillos del sensor para optimizar el proceso y aumentar la comodidad
Tecnología capacitiva contrastada: no requiere un proceso de validación exhaustivo, lo que garantiza una implementación rápida y fiabilidad
Detección de espuma segura: reduce los riesgos al controlar el uso del agente antiespumante, mejorando la seguridad del proceso y la calidad del producto
Diseño compacto: ideal para aplicaciones con espacio reducido, lo que ofrece flexibilidad en las configuraciones de procesos biológicos de un solo uso
Medición versátil de la espuma: puede medir diversas espumas, garantizando así la adaptabilidad entre distintas aplicaciones
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquicap FTZ61
Transmitter for foam detection in single-use bioreactors
EN ES 17/01/202502/05/2024Idioma:
Inglés
Versión:
17/01/2025
Tamaño del archivo:
888.5 KB
Nombre del archivo:
BA02352DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Stick on and measure
foam detection in single-use bioreactors with Liquicap FTZ61
Idioma:
Inglés
Versión:
19/07/2024
Tamaño del archivo:
997.3 KB
Nombre del archivo:
Liquicap_FTZ61_IN01337FEN_0124_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Stick on and measure
foam detection in single-use bioreactors
with Liquicap FTZ61 and sensor FZZ61Idioma:
Alemán
Versión:
06/08/2024
Tamaño del archivo:
1000.4 KB
Nombre del archivo:
Liquicap_FTZ61_IN01337FDE_0124_eBrochure.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Liquicap M
Product root: FTZ61-
Declaration number: EU_01175_01.24EN ES 11/07/2024Idioma:
Inglés
Versión:
11/07/2024
Tamaño del archivo:
282.8 KB
Nombre del archivo:
EU_01175_01.24.pdf
-
-
-
Seguridad del producto en ubicación normal
Product family: Liquicap M
Product root: FTZ61-
Region: Canada
Approval agency: CSAIdioma:
Inglés
Versión:
29/05/2024
Tamaño del archivo:
118.5 KB
Nombre del archivo:
CSA80207401_FD-FTZ61_ZE000.pdf
-