PrecisiónSonda de varilla: +/- 2 mm (0.08") Sonda de cable <= 15 m (49 pies): +/- 2 mm (0.08") Sonda de cable > 15 m (49 pies): +/- 10 mm (0.39") Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2")
Temperatura del proceso-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Vacío...40 bar (Vacío...580 psi)
Máx. distancia de mediciónVarilla: 10 m (33 ft) mín. DK>1,6 Cable: 25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK>1,6; 30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK>1,9 Sonda coaxial: 6 m (20 ft) mín. DK>1,4
Principales partes húmedasSonda de varilla: 316L, Aleacion C, Cerámica Sonda de cable: 304, 316L, Aleacion C, Cerámica Sonda coaxial: 316L, Aleacion C, Cerámica, PFA
PrecisiónSonda de varilla: +/- 2 mm (0.08") Sonda de cable <= 15 m (49 pies): +/- 2 mm (0.08") Sonda de cable > 15 m (49 pies): +/- 10 mm (0.39") Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2")
Temperatura del procesoXT: -196...+280 °C (-321...+536 °F) HT: -196...+450 °C (-321...+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Vacío...400 bar (Vacío...5800 psi)
Máx. distancia de mediciónVarilla: 10 m (33 ft) mín. DK>1,6 Cable: 25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK>1,6; 30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK >1,9 Sonda coaxial: 6 m (20 ft) mín. DK>1,4
Principales partes húmedasSonda de varilla: 304, 316L, Aleacion C, Cerámica Sonda de cable: 304, 316, 316L, Aleacion C, Cerámica Sonda coaxial: 304, 316L, Aleacion C, Cerámica
PrecisiónSonda de varilla: +/- 2 mm (0.08") Sonda de cable <= 15 m (49 pies): +/- 2 mm (0.08") Sonda de cable > 15 m (49 pies): +/- 10 mm (0,39")
Temperatura del proceso-40...+150 °C (-40...+302 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Vacío...16bar (Vacío...232psi)
Máx. distancia de mediciónVarilla: 4 m (13 ft) mín. DK>1,4 Cable: 20 m...25 m (66 ft...82 ft) mín. DK >1,4; 25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK >1,6; 30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK>1,9
Principales partes húmedasSonda de varilla: 316Ti, 316L, PEEK, PPS Sonda de cable: 304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Medición de nivel por radar guiado
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
La medición de nivel por radar guiado con instalación de arriba a abajo de un sensor Levelflex ofrece una adaptación perfecta para aplicaciones en todas las industrias. El radar guiado con una puesta en marcha sencilla y una operación sin complicaciones, ahorra tiempo y dinero. Resulta apto para una amplia variedad de aplicaciones; ya sea en simples depósitos de almacenamiento, en productos corrosivos o agresivos o en aplicaciones exigentes. Compruebe la amplia gama de equipos Levelflex para aplicaciones de radar guiado y haga clic en el botón inferior.
La medición de nivel por radar guiado se adapta bien a líquidos y sólidos granulados. La condición de la superficie del producto es de menor importancia debido al guiado seguro de las ondas reflejadas. Las superficies turbulentas de líquidos o la formación de espuma, así como las diferentes superficie con taludes o los conos de salida del caudal, como ocurre en sólidos granulados, no influyen en la medición. El radar guiado es también la mejor opción para la medición de interfases.
Medidor radar guiado: Principio de medición
El medidor radar guiado Levelflex funciona con pulsos de radar de alta frecuencia que se emiten y guían a lo largo de la sonda. Cuando el pulso llega a la superficie del producto, se refleja una parte debido a un cambio del valor de la constante dieléctrica relativa. El Time-of-Flight entre que se emite y recibe el pulso es medido y analizado por el instrumento y constituye una medición directa de la distancia entre la conexión a proceso y la superficie del producto.
Ventajas
Medición fiable: insensible a las superficies de producto y los obstáculos del depósito.
Seguridad de medición adicional mediante evaluación "fin de sonda" (EoP)
Medición segura también durante el llenado
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .