Temperatura del proceso-20°C ... +230°C (-4°F ... 446°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.0.8 ... 3 bar (11.6psi...43.5psi)
Máx. distancia de medición70m (230pies)
Principales partes húmedasAluminio, Acero, Acero inoxidable
Medición de nivel por transmisor electromecánico
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Antiguamente los marineros utilizaban un peso atado a una cuerda para comprobar la profundidad del fondo del mar. En medición de nivel industrial, la idea básica del sondeo todavía utiliza dispositivos electromecánicos. Las aplicaciones con sólidos granulados a menudo utilizan mediciones de nivel por transmisor electromecánico. Estos equipos de precio ajustado ofrecen mediciones seguras en entornos muy pulverulentos. Compruebe la gama de productos Silopilot para medición por transmisor electromecánico y haga clic en el botón inferior.
Los dispositivos electromecánicos miden el nivel en contenedores o silos con sólidos pulverulentos o granulados de grano fino o grueso en depósitos utilizando un contrapeso. Debido al control digital totalmente electrónico de detección de nivel mínimo de seguridad, no existe riesgo de caída del contrapeso del sensor sobre la salida del silo, y por lo tanto no hay riesgo para los sistemas transportadores. Silopilot se utiliza con frecuencia en aplicaciones con cereales, granza de plástico, polvos.
Medición por transmisor electromecánico: Principio de medición
Un peso se baja en una cinta de medición. Al encontrarse con la superficie de sólidos granulados, la fuerza de tensión del peso se reduce. Este cambio se identifica, el instrumento invierte el sentido de rotación del motor y rebobina la cinta. Un generador de pulsos cuenta las rotaciones realizadas sin contacto mientras se baja el peso. Cada pulso contado se corresponde con una distancia definida exacta. Si esta distancia se deduce de la distancia general (altura del depósito), se obtiene el nivel.
Ventajas
Insensible a las propiedades del producto
Insensible al valor de la constante dieléctrica
Medición contrastada y fiable
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .