_pp01.jpg)
Ámbito de aplicación
El sistema de control forma parte de nuestra solución de medidor maestro y se ha diseñado para recopilar, visualizar y monitorizar todo el proceso de prueba del medidor maestro. Cuenta con una interfaz de usuario intuitiva con autoguiado para configurar los medidores maestros y de servicio y los ajustes del comprobador. Gracias a la medición del caudal másico y volumétrico de los medidores de servicio, ofrece la posibilidad de generar informes de prueba conformes a la API o la OIML.
El ordenador de caudal integrado lleva un registro exhaustivo del historial de pruebas de operaciones y factores del contador empleados para actualizar los medidores de servicio. Este registro incluye cualquier error u operación cancelada, asegurando así la integridad fiscal total de los procedimientos de calibración periódicos.
El sistema de control es uno de los pocos del mercado compatible con diferentes métodos de prueba y admite los métodos de prueba de recuento de pulsos, duración, masa, volumen y activación manual. Está disponible en paneles para áreas peligrosas y no peligrosas.
Ventajas
Compatibilidad integrada para comunicaciones por cable, inalámbrica, 3G y 4G
Compatibilidad con una gran variedad de áreas de peligro
El registro de auditoría garantiza la transparencia y trazabilidad de todos los cambios realizados en los ajustes
Panel operativo de 12" intuitivo e integrado, pantalla táctil (HMI)
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Master Meter System
High-precision measurement in custody transfer applications thanks to
regular proving with the Master Meter System from Endress+Haus
erEN ES 04/04/2022Idioma:
Inglés
Versión:
04/04/2022
Tamaño del archivo:
8.7 MB
Nombre del archivo:
BA02244DEN_0122-00.pdf
-