std_productprofile_product_usp_7824. Medición precisa de cantidades mínimas de líquidos y gases para un control del proceso en continuo.
Características del sensor
Máxima seguridad de proceso – diseño del tubo de medición autodrenable. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; acero inoxidable para un diseño de transmisor higiénico
Grado de protección
IP66/67, gabinete tipo 4X
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación Display remoto disponible
Salidas
3 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de doble pulso (activa/pasiva) Salida de relevador
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
CE, C-TICK, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025) La Tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
Certificados del material
material 3.1
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG
Título del producto
std_productprofile_product_usp_7824. Medición precisa de cantidades mínimas de líquidos y gases para un control del proceso en continuo.
Características del sensor
Máxima seguridad de proceso – diseño del tubo de medición autodrenable. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; acero inoxidable para un diseño de transmisor higiénico
Grado de protección
IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación Display remoto disponible
Salidas
3 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de doble pulso (activa/pasiva) Salida de relevador
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
CE, C-TICK, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025) La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Certificados del material
material 3.1
Aprobaciones higiénicas y certificados
Tamaño de Conexión a Proceso: DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG
Título del producto
std_productprofile_product_usp_7824. Medición precisa de cantidades mínimas de líquidos y gases para un control del proceso en continuo.
Características del sensor
Máxima seguridad de proceso – diseño del tubo de medición autodrenable. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.
Título del producto
std_productprofile_product_usp_7824. Medición precisa de cantidades mínimas de líquidos y gases para un control del proceso en continuo.
Características del sensor
Máxima seguridad de proceso – diseño del tubo de medición autodrenable. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. De diámetros nominales: DN de 1 a 4 (de ¹⁄₂₄ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi). Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Rango de medición
0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)
Máx. presión de proceso
PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
Rango de temperatura del medio
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
Rango de temperatura ambiente
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), corrosion resistant
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
Grado de protección
IP66/67, type 4X enclosure IP69
Pantalla/Operación
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Salidas
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV SÜD attestation)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .