
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Especificación -
Rango de medición
0.5 m3/h a 263000 m3/h (2.5gal/min a 1665 Mgal/d)
-
Rango de temperatura del medio
Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
-
Materiales húmedos
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C –4 a +194 °F)
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo
Ámbito de aplicación
El dispositivo premium para la medición de agua y aguas residuales Promag W 500 fue diseñado para un uso confiable en áreas peligrosas y en condiciones difíciles. Su innovador transmisor remoto maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad operativa en entornos exigentes. La tecnología Heartbeat permite la fiabilidad de la medición y la verificación conforme.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Dedicada a la medición de aguas industriales o municipales y aguas residuales.
Propiedades del equipo
Certificado internacional para uso en agua potable
Grado de protección IP68 (recinto de protección de tipo 6P)
Aprobado para transacciones comerciales según MI-001/OIML R49
Versión remota con un máximo de 4 E/S
Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN
Cable estándar entre el sensor y el transmisor
Ventajas
Medición confiable con precisión constante con 0 x DN de entrada y sin pérdida de presión
Ingeniería flexible -sensor con conexiones de proceso fijas o solapadas
Aptitud de aplicación: protección contra la corrosión EN ISO 12944 para instalación subterránea o submarina
Mejor disponibilidad de la planta - Sensor compatible con los requisitos específicos de la industria.
Caudalímetro de alta temperatura para aplicaciones de proceso con un transmisor compacto y de fácil acceso. Dedicado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos.
Menor complejidad y variedad: funcionalidad con E / S de configuración libre.
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 500 EtherNet/IP
Versión en español - 01/2020
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/201902/10/2017Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
10.2 MB
Nombre del archivo:
BA01722DES_0320.pdf
-
-
-
Gestor de tipo de equipo (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Promag 300/500 - EtherNet/IP
Language neutral - 06/2023
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00 Schn eider Electric, Unity Pro XL, 11.1
Idioma:
Language neutral
Versión:
13/06/2023
Tamaño del archivo:
155.3 MB
Nombre del archivo:
EH_Promag_300_500_5x3x_5x5x_EIP_FW_1_00_zz_Dev_Rev_01.zip
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag W 500
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/201901/06/2018Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
11.9 MB
Nombre del archivo:
TI01227DES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag W 500
Caudalímetro electromagnético
PROFINET con Ethernet-APLEN ES 10/01/2024Idioma:
Español
Versión:
10/01/2024
Tamaño del archivo:
9.5 MB
Nombre del archivo:
BA02101DES_0122-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 500 Foundation Fieldbus
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/201901/11/2016Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
8.4 MB
Nombre del archivo:
BA01481DES_0320.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag W 500
Caudalímetro electromagnético
HARTEN ES 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/201902/10/2017Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
9.8 MB
Nombre del archivo:
BA01400DES_0622-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 500 PROFIBUS PA
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/201901/11/201801/08/2016Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
8.7 MB
Nombre del archivo:
BA01406DES_0420.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 500 PROFIBUS DP
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/201901/06/2018Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
8.4 MB
Nombre del archivo:
BA01868DES_0320.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 500 PROFINET
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202016/09/201915/07/201901/02/201902/10/2017Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
11.9 MB
Nombre del archivo:
BA01725DES_0520.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 500 EtherNet/IP
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/201902/10/2017Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
10.2 MB
Nombre del archivo:
BA01722DES_0320.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag W 500
Caudalímetro electromagnético
Modbus RS485EN ES 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/201902/10/2017Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
9.2 MB
Nombre del archivo:
BA01403DES_0622-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 500
Electromagnetic flowmeter
HARTEN ES 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Idioma:
Inglés
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
GP01054DEN_0422-00.pdf
-