El medidor de flujo de un solo tubo para las cantidades más pequeñas con un transmisor compacto o remoto. Midiendo de forma precisa las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control de proceso continuo
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5800 psi).
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones estándar. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 2 líneas retro iluminada con botones Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
3 salidas: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulse/frecuencia/interruptor (pasiva)
Entradas
Entrada de estatus
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3A, EHEDG
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El medidor de flujo de un solo tubo para las cantidades más pequeñas con un transmisor compacto o remoto. Midiendo de forma precisa las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control de proceso continuo
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5800 psi).
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones estándar. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 2 líneas retro iluminada con botones Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
3 salidas: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulse/frecuencia/interruptor (pasiva)
Entradas
Entrada de estatus
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3A, EHEDG
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A
Principio de medida
Coriolis
Característica / Aplicación
El sistema de tubo sencillo para la mayor exactitud de medición con mínimos flujo.
Temperatura ambiente
-20...65°C (-4...140°F)
Temperatura del proceso
-50...+200°C (-58...+392°F)
Presión de proceso absoluta
PN 16...400 Cl 150...600 JIS 10...63K
Partes húmedas
904L/1.4539 Aleación C-22/2.4602
Certificados / Aprobaciones
ATEX FM CSA
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
The single‐tube flowmeter for smallest flow quantities with a compact or remote transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.
Características del sensor
Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).
Características del transmisor
Cost‐effective – dedicated design for standard applications. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version.
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .