
Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Ámbito de aplicación
El sistema de control es una parte integral de nuestra solución para operaciones de abastecimiento de combustible GNL, diseñada para gestionar eficazmente todo el proceso de repostaje de GNL. Recopila, visualiza y monitoriza los datos para proporcionar una visión completa de todas las operaciones. La interfaz intuitiva ofrece un manejo fácil y seguro y proporciona análisis del GNL en tiempo real, además de una biblioteca de cálculos energéticos. Los clientes pueden seleccionar opciones adaptadas a sus necesidades de operaciones de abastecimiento de combustible y combustible y descargar informes con datos sobre masa y energía.
Los computadores de energía integrados garantizan la precisión y la integridad fiscal al registrar un historial detallado de las operaciones de abastecimiento de combustible, los análisis de energía y cualquier error o proceso cancelado. Nuestra tecnología Raman patentada establece un nuevo estándar: está diseñada para aplicaciones criogénicas exigentes y permite analizar la composición del GNL en tiempo real. Esta característica avanzada posiciona nuestra solución como la pionera en el mercado, capaz de realizar análisis de composición y cálculos energéticos de manera instantánea.
Ventajas
Comunicación versátil, con opciones de conectividad por cable, inalámbricas, 3G y 4G
Amplia compatibilidad con gran variedad de cálculos de la energía y la concentración de metano
La característica de registro de auditoría garantiza la transparencia y la trazabilidad de cualquier cambio en los ajustes
El panel operativo intuitivo de 12" con pantalla táctil (HMI) integrada facilita las interacciones al usuario y aumenta la usabilidad
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA LNG bunkering control system
Mass measurement and energy calculation with integrated gas analysis in
LNG bunker transfer operationsEN ES 31/10/2023Idioma:
Inglés
Versión:
31/10/2023
Tamaño del archivo:
9.7 MB
Nombre del archivo:
BA02293DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
LNG Metering Computer Data Interface Description Modbus TCP & OPC-UA
LNG Metering Computer
Data Interface Description
Modbus TCP & OPC-UAIdioma:
Inglés
Versión:
13/10/2023
Tamaño del archivo:
521.1 KB
Nombre del archivo:
SD02946DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Metrología
Product family: LNG Bunkering
Product root: DSK1LN-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: Bunkering TC11955
Metrology type: Custody transferIdioma:
Inglés
Versión:
29/09/2023
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TC11955_LNG-PC_ZE001.pdf
-