

Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
24 V CC
-
Salida
Uin: 0,8 V
-
Fuente de alimentación
24 V CC
Ámbito de aplicación
El RNF22 es un módulo de alimentación y mensajes de error que proporciona una tensión de alimentación de 24 V CC redundante al conector de interfaz de bus de raíl DIN para operaciones seguras en zonas con peligro de explosión. Alerta de diagnóstico inteligente de errores de fallos de fuente de alimentación, mensajes de error del grupo funcional NAMUR o errores en fusibles mediante un contacto de relé y un LED parpadeante. El módulo de interfaz compacto está protegido frente a la sobretensión y a la polaridad inversa mediante el desacoplamiento de diodos.
Módulo de alimentación y mensajes de error para operaciones seguras y fiables en zonas con peligro de explosión
Tensión de alimentación de 24 VCC simple o redundante, corriente de alimentación de hasta 3,75 A
Salida de relé para mensajes de error
Evaluación de errores del grupo de amplificadores de aislamiento NAMUR conectados (RLN22)
Activación/desactivación de la detección de error de grupo por los microinterruptores
Rango de temperatura ambiente: de –20 a 60 °C (de –4 a 140 °F)
Ventajas
Fuente de alimentación segura y fiable para interfaz de 24 V CC, simple o redundante
Diagnóstico inteligente integrado: fallo de fuente de alimentación o error en el fusible
Cableado fácil y rápido con terminales de conexión
Caja compacta: hasta dos canales de 17,5 mm (0,69 in) para un uso eficiente del espacio en los armarios de distribución
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
RNF22
Módulo de alimentación y mensajes de error de 24 V CC
EN ES Seleccionar otro idioma 19/10/202103/05/2021Idioma:
Español
Versión:
19/10/2021
Tamaño del archivo:
939.6 KB
Nombre del archivo:
TI01586KES_0221-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
RNF22
Módulo de alimentación y mensajes de error de 24 V CC
EN ES Seleccionar otro idioma 19/10/202106/05/2021Idioma:
Español
Versión:
19/10/2021
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02039KES_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA RNF22
Módulo de alimentación y mensajes de error de 24 V<sub>CC
</sub>EN ES Seleccionar otro idioma 27/12/202219/10/202106/05/2021Idioma:
Español
Versión:
27/12/2022
Tamaño del archivo:
432 KB
Nombre del archivo:
KA01460KES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
RNF22 Power and error message module CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II 3 G Ex nA nC IIC Gc
IECEx: IECEx II 3 G Ex nA nC IIC GcEN ES Seleccionar otro idioma 29/09/202221/07/202125/01/2021Idioma:
Inglés
Versión:
29/09/2022
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
XA02373KA2_03.22_RNF22.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Idioma:
Japonés
Versión:
29/08/2022
Tamaño del archivo:
11.7 MB
Nombre del archivo:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Idioma:
Coreano
Versión:
12/03/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationIdioma:
Inglés
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
14.5 MB
Nombre del archivo:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Idioma:
Coreano
Versión:
08/09/2021
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
IN01216K09KO_0121.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Idioma:
Inglés
Versión:
02/06/2023
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
IN01216K09EN_02.23.pdf
-