ISEmax CAS40D es la tecnología correcta para medir tendencias directamente en el tanque de aireación. Le ayuda a incrementar la eficiencia y reducir los costes energéticos de sus procesos de aireación. El sensor funciona sin reactivos, por lo que incluso le ahorra más dinero. Facilita las tareas de mantenimiento gracias a sus robustas membranas ion-selectivas y su excelente sistema de autolimpieza. Gracias a la tecnología Memosens, CAS40D combina la máxima integridad de los procesos y datos con la comodidad funcional y simplifica el mantenimiento preventivo.
El ISEmax CAS40D mide el amonio, nitrato y pH en plantas depuradoras de aguas residuales urbanas:
Tanques de aireación - Determinación de la concentración de amonio y nitrato - Control y regulación de la descomposición de amonio - Control de la aireación dependiente de la carga para la optimización del proceso de tratamiento
Entrada de los tanques de aireación - Determinación de la carga de amonio (con compensación de pH)
Ventajas
Medición directa del contenido en nitratos y amonio sin la necesidad de caros pretratamientos de muestra
La medición de potasio y/o cloruro opcional compensa las sensibilidades cruzadas y garantiza resultados de medición fiables
Bajo nivel de mantenimiento gracias a una unidad de limpieza automática
Instalación directa en el borde del tanque, sin necesidad de estación de analítica o bombeo de la muestra
Manejo fácil gracias al almacenamiento de los datos específicos de sensor
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Gracias a Endress+Hauser, la planta de tratamiento de aguas residuales de Breuberg cumple los requisitos legales y garantiza una eliminación segura de los fosfatos.
Utilizar agua de mar para tirar de la cadena de los inodoros puede ahorrar mucha agua potable. Para garantizar un suministro constante de agua, los sensores utilizados deben funcionar de forma fiable para cumplir los Objetivos de Calidad del Agua.
El análisis de aguas residuales con el Liquistation CSF48 y el Liquiport CSP48 móvil puede proporcionar información valiosa sobre la incidencia de Covid-19 en un área determinada
Medición en continuo de los parámetros de nutrientes en plantas depuradoras de aguas residuales urbanas Sistema de electrodo de ion selectivo para la medición en continuo de amonio y nitratos
Tamaño
Diámetro: 112 mm (4,41 in) Longitud: 510 mm (20,08 in)
Diseño
Electrodo(s) de ion selectivo para amonio o nitratos, potasio o cloruro pH: (Referencia) electrodo Electrodo de ion selectivo para compensar las interferencias cruzadas Sensor de temperatura
Temperatura del proceso
2 °C a +40 °C (36 a +100 °F)
Temperatura ambiente
–20 °C a 50 °C (–4 a 120 °F)
Presión de proceso
400 mbar (160 en H2O) máx. sobrepresión admisible
Aplicación
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Rango de medición
Amonio: 0,1 a 1.000 mg/l (NH4-N) Nitratos: 0,1 a 1.000 mg/l (NO3-N) Potasio: 1 a 1.000 mg/l Cloruro: 1 a 1.000 mg/l
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .