Para una medición fiable del H2S: analizador de gas TDLAS JT33
Tolera condiciones cambiantes en aplicaciones exigentes
El analizador de gas TDLAS JT33 le ayuda a mejorar la calidad del gas, el control de proceso y la integridad de los activos mediante mediciones continuas del sulfuro de hidrógeno (H2S) en tiempo real. El analizador de gas JT33, basado en métodos diferenciales, ha demostrado ser altamente fiable. Se utiliza en flujos ligeros o pesados, tolera la contaminación sin necesidad de mantenimiento y responde rápidamente a los cambios de corriente. El JT33 también incluye una autovalidación en campo, y es fácil de usar, mantener e integrar, lo que reduce el coste de propiedad.
Ventajas
Robusto y fiable: El analizador mide el H2S de forma continua y en tiempo real mediante un método TDLAS diferencial patentado que tolera los contaminantes y los cambios de flujo en corrientes ligeras o pesadas.
Precisión y repetibilidad superiores: La metrología contrastada del JT33 y la calibración de fábrica trazable según NIST permiten obtener mediciones consistentes verificadas con la autovalidación en campo.
Alta disponibilidad y trazabilidad: Gracias a la tecnología Heartbeat Technology, el estado del analizador se monitoriza las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El sistema cuenta con datos históricos almacenados automáticamente, registro de espectros, diagnósticos e informes de verificación.
Tiempo de parada mínimo y máxima flexibilidad de reparación: Gracias a los componentes intercambiables y el mantenimiento en campo, las reparaciones pueden realizarse rápidamente sin necesidad de recalibrar el equipo. Además, también aumenta el tiempo de funcionamiento gracias a su mínimo consumo de consumibles.
Funcionamiento sencillo: El JT33 dispone de una interfaz fácil de usar con un menú intuitivo. La configuración y el funcionamiento son accesibles a distancia a través del software de servidor web integrado.
Amplio rango de aplicación
El analizador de gas JT33 utiliza la contrastada espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) para detectar el H2S de forma fiable en los procesos industriales. Este analizador versátil y robusto es ideal para ser empleado en tuberías, plantas y flujos de gas. Proporciona mediciones de procesos precisas de forma constante para que pueda alcanzar sus objetivos de negocio. En los gasoductos de gas natural, biometano y dióxido de carbono, el JT33 desempeña un papel fundamental en la prevención de la corrosión y la mitigación de riesgos, garantizando así la integridad de los activos.
En plantas de procesamiento de hidrocarburos, plantas de GNL y procesos de captura de carbono (CCUS), el JT33 optimiza los procesos de endulzamiento del gas y garantiza la calidad del CO2. Protege sus activos y garantiza la calidad del gas en los flujos de LGN, refinado y gas petroquímico durante el fraccionamiento, refinado y craqueo al vapor. El analizador de gas JT33 es adecuado tanto para aplicaciones tradicionales como para las aplicaciones emergentes relacionadas con la transición energética. Las mediciones de Endress+Hauser son ampliamente reconocidas por su fiabilidad contrastada, en la que la industria ha depositado su confianza.
Mejora de la calidad del gas
¿Sus especificaciones de calidad de los gases se ven afectadas por interferencias de contaminantes o cambios en el flujo? El JT33 le puede ayudar. En corrientes ligeras o pesadas, el JT33 proporciona mediciones precisas de H2S en trazas que no se ven afectadas por estas condiciones. Gracias a la tecnología diferencial contrastada en campo, nuestra solución destaca como la opción superior con metrología fiable, calibración trazable según NIST y autovalidación en campo. ¿El resultado? El analizador JT33, líder en su categoría, facilita el cumplimiento de los requisitos tarifarios y de control de la calidad del gas.
Optimización de procesos y reducción de costes
Monitorice, controle y optimice sus procesos de gas con una medición fiable del H2SS. Al no requerir calibración, permite reducir los costes de mantenimiento y los gastos de operación (OPEX) al eliminar el uso de consumibles como gases portadores, fuentes de luz y cinta de acetato de plomo. El diseño del JT33 ofrece una configuración flexible, lo que facilita la integración del sistema y el mantenimiento en campo. La validación automática del analizador y una interfaz intuitiva maximizan aún más la eficiencia de los procesos y la disponibilidad operativa.
Máxima seguridad y protección de activos
Prevenga la corrosión de las tuberías y minimice el riesgo de un evento incontrolable con una medición de H2S rápida y fiable. Puede confiar plenamente en el analizador de gas TDLAS JT33 para mejorar la seguridad y proteger la integridad de sus inversiones en activos. Menos fallos, menores costes operativos y mayor fiabilidad garantizan la seguridad de sus operaciones y proporcionan una ventaja competitiva sostenible en su mercado.
Heartbeat Technology
Los algoritmos de diagnóstico avanzado y medición de Heartbeat Technology garantizan que el analizador de gas JT33 esté preparado para el futuro. Realiza comprobaciones continuas del estado del analizador, facilita la localización y resolución de fallos y genera informes de verificación según sea necesario, especialmente durante las aplicaciones de custody transfer, para cumplir fácilmente con los requisitos de especificación. Al identificar de manera rápida y fiable las irregularidades, podrá prevenir la costosa sustitución prematura de los productos y/o las paradas del proceso, evitando así interrupciones en el suministro de gas.
Para una medición fiable del H2S: analizador de gas TDLAS JT33
Tolera condiciones cambiantes en aplicaciones exigentes
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Descargas
-
-
Catálogo
JT33 TDLAS gas analyzer: Reliable H2S measurement
Increased gas quality, process control, and asset integrity - Reliable H2S measurement in real-time with the JT33 TDLAS gas analyzer
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
-
-
Catálogo
JT33 TDLAS gas analyzer - Reliable H2S measurements
JT33 TDLAS gas analyzer - Reliable H2S measurements
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
-
TDLAS and QF analyzers technology guide
TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
-
White paper (WP)
TDLAS and QF analyzers application guide
Follow this guide to find out what TDLAS and QF technology application notes are available for the Oil & Gas and Chemical industries.
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-