Una medición de nivel sencilla y eficiente en canales abiertos
Soluciones de medición de radar para aplicaciones de canal abierto
Los nuevos sensores de radar de espacio libre compactos de 80 GHz Micropilot FMR10B, FMR20B y FMR30B, destacan por proporcionar mediciones de nivel con una precisión y fiabilidad excepcionales, independientemente de las condiciones de instalación y los factores externos. Los nuevos equipos cuentan con accesorios diseñados específicamente para adaptarse a las condiciones únicas de los canales abiertos. Las mediciones de caudal y nivel pueden llevarse a cabo de manera sencilla mediante el acceso remoto por Bluetooth, con el uso de dispositivos móviles como teléfonos o tabletas.

Ventajas
Gracias a su diseño compacto, la disponibilidad de accesorios personalizados y la puesta en marcha remota pueden instalarse fácilmente incluso en ubicaciones de difícil acceso.
Funcionamiento seguro independientemente de las influencias ambientales y sin interrupciones de la señal gracias al tubo de protección contra inundaciones y a la cubierta de protección contra la intemperie.
La integración de la medición del caudal reduce significativamente tanto el esfuerzo como los costes al eliminar la necesidad de utilizar equipos adicionales.
La solución Heartbeat Technology facilita la verificación y el diagnóstico directamente durante el funcionamiento, sin que sea necesario retirar el equipo. Certificados, verificados y documentados según ISO 9001.
Las secuencias de configuración guiadas (llamadas "asistentes") simplifican la puesta en marcha, los tests de pruebas y las verificaciones.
Su desafío
Las diferentes exigencias de las aplicaciones de caudal de canal abierto requieren una medición fiable y eficiente incluso en condiciones climáticas variables. La exposición a condiciones climáticas adversas, como sol, viento, lluvia o nieve, puede provocar la formación de condensación en los materiales, lo que afecta negativamente la precisión, la capacidad de reflexión y la fiabilidad de la señal de los equipos. Según las condiciones climáticas, también pueden producirse inundaciones. Y las ubicaciones de instalación en canales abiertos suelen ser de difícil acceso, por lo que los puntos de medición suelen ubicarse en canales estrechos.
Nuestra solución
Cuanto más simple, mejor: los modelos Micropilot FMR10B, FRM20B y FMR30B se adaptan a prácticamente cualquier necesidad individual y a cualquier situación de instalación, incluso en espacios extremadamente reducidos. Así, por ejemplo, los soportes de montaje ajustables o en voladizo facilitan la instalación de los equipos en aquellos casos en los que no se dispone de una infraestructura adecuada. Además, el cálculo de caudal integrado permite calcular el caudal directamente en el equipo y aumentar su autonomía frente a cualquier influencia externa.


¿Precisa más información?
Lea la historia completa sobre cómo la medición de nivel fiable en canales abiertos debe ser eficiente e independiente. Con una operación y sustitución sencillos y rápidos.