Las plantas de energía hidroeléctrica y de almacenamiento por rebombeo pueden almacenar y entregar energía renovable a demanda, necesitan relativamente poco mantenimiento y tienen bajos costos de operación. Sin embargo, pueden ser costosas de construir y vulnerables a eventos naturales y fallas en los equipos causados por una humedad relativa alta, agua que puede ser ácida o contener bacterias, arena o escombros. Endress + Hauser ofrece la visión de planificación, equipos confiables e instrumentación precisa vital para la seguridad de la planta hidroeléctrica.
Hechos clave
200 años
es el tiempo de vida útil de las plantas hidroeléctricas. La energía hidráulica es la que más aporta de todas las fuentes de energía renovables. Es una fuente de energía abundante y de bajo coste (cuando corresponda), a pesar de los altos costes de construcción iniciales.
Procesos de una central hidroeléctrica
Monitorización de la temperatura en la turbina, el generador y el eje
Una medición de temperatura precisa resulta esencial para la operación eficiente de cualquier central hidroeléctrica. Los puntos calientes en los rodamientos de las turbinas, rodamientos de generadores, rodamientos guía y de empuje deben detectarse rápidamente para prevenir pérdidas de energía por un aumento del rozamiento y proteger los equipos de daños y fallos.
Nuestra experiencia en el campo
La gama de sensores de temperatura Pt 100 resistentes a vibraciones de Endress+Hauser, incluido el equipo iTHERM® StrongSens RTD, proporcionan una monitorización de temperatura rápida y exacta en entornos agresivos como los de las centrales hidroeléctricas.
- Instálelos con facilidad gracias a sus diseños modulares y compactos
- Monitorice sin problemas con transmisores que trabajan con los protocolos de comunicación más comunes
- Reduzca sus tareas de mantenimiento y sus tiempos de parada con los sensores de temperatura Omnigrad, fiables, resistentes a vibraciones y duraderos
Monitorización de control de la velocidad y el frenado de las turbinas
La medición de nivel en el tanque regulador para el almacenamiento del aceite hidráulico y de la presión del aceite son críticos para garantizar que los sistemas de control de la velocidad y de frenado de la turbina funcionan correctamente, y que el desgaste es mínimo.
Nuestra experiencia en el campo
La tecnología de radar de onda guiada (GWR), la tecnología de medición de nivel capacitiva y los transmisores de detección de nivel por presión diferencial de Endress+Hauser permiten una monitorización del tanque regulador para un control óptimo de las turbinas y un desgaste mínimo de los sistemas.
- Monitorice el nivel de aceite del tanque regulador con el equipo LevelflexFMP51 para garantizar la ejecución correcta de todo el sistema
- Medición de nivel fiable bien conocida mediante Deltabar S PMD75 en el caso densidades estables
- Confíe en la seguridad de sus operaciones independientemente de la geometría del tanque con nuestra gama de productos Liquicap
Monitorización de temperaturas en una zona de alta tensión
Las altas temperaturas ambiente en zonas de generación y transmisión de electricidad pueden aumentar el riesgo de incendios producidos por arcos eléctricos. La monitorización constante de la temperatura en estas zonas, combinada con alarmas antiincendios, refuerzan la seguridad de la central.
Nuestra experiencia en el campo
El sensor de temperatura ambiente RTD TST434 de Endress+Hauser, en combinación con los transmisores de última generación, ha sido diseñado específicamente para ser usado en tales condiciones.
- Monitorice la temperatura ambiente en la barra de conducción para evitar el riesgo de tener a la vez alta tensión y alta temperatura
- Compatibilidad electromagnética (EMC) en conformidad con todos los requisitos relevantes.
- Benefíciese de un aislamiento galvánico elevado y una interfaz Bluetooth® integrada para la configuración a distancia desde dispositivos móviles
Medición del nivel de agua en cárcamos para operaciones con bombas de achique
Las alarmas de nivel de agua, inundación y evacuación son esenciales para la ejecución segura de cualquier central hidroeléctrica. Cualquier fallo en el sistema de medición de nivel que controla las bombas de achique podría tener consecuencias catastróficas. Los sistemas mecánicos que incorporan mediciones de nivel con flotadores o por conductividad pueden ser vulnerables a la humedad elevada y la corrosión, lo que incrementa el riesgo de fallos.
Nuestra experiencia en el campo
Los equipos de medición de nivel por ultrasonidos, de radar sin contacto e hidrostáticos de Endress+Hauser proporcionan una alternativa fiable a los equipos mecánicos para la monitorización de nivel.
- Evite riesgos de fallos en sus equipos asociados a la humedad y la corrosión
- Refuerce la seguridad de su central con una monitorización de nivel fiable
- Implante programas de protección contra inundaciones para cerrar automáticamente los pasos de entrada o las válvulas y mantenga las turbinas en funcionamiento
Medición y detección de nivel de agua en pozos de oscilación
El propósito principal de un pozo de oscilación es controlar las variaciones de presión debidas a cambios rápidos en la velocidad del agua. La medición es necesaria para reducir las oscilaciones producidas por la presión del agua, que podrían dañar la turbina o provocarle fuerzas de estrés elevadas. Ello garantiza una producción continua de energía. Las altas temperaturas ambiente en zonas de alta tensión pueden aumentar el riesgo de incendios producidos por arcos eléctricos. La monitorización constante de la temperatura en estas zonas, combinada con alarmas antiincendios, refuerzan la seguridad de la central.
Nuestra experiencia en el campo
Los expertos de Endress+Hauser le aconsejarán sobre la mejor solución para cada aspecto crítico para garantizar una protección y funcionamiento óptimos, que incluyen opciones con fuente de alimentación independiente y transmisión de señales inalámbrica.
- Instale sensores cerámicos de alta pureza resistentes a sobrepresiones para un control de nivel fiable
- Benefíciese de la tecnología de radar sin contacto con ángulo de haz pequeño para una indicación de nivel fiable
- Los valores de alarma pueden establecerse y monitorizarse por propósitos de seguridad y funcionamiento
Monitorización de la posición de la válvula de control
Tradicionalmente, se utilizan líneas de impulso de presión diferencial o sistemas dp capilares para controlar la posición de la válvula. Las líneas de impulsos a menudo están bloqueadas por impurezas, pero también los golpes de ariete que pueden ocurrir durante el arranque o el apagado de las centrales hidroeléctricas afectan esta medición esencial para la operación segura de la turbina (Francis, Kaplan, Pelton, etc.). Además, el pozo de oscilación ayuda a aliviar la presión en la tubería.
Nuestra experiencia en el campo
La solución de Endress+Hauser es el Deltabar FMD71, un sistema electrónico de medición de presión diferencial, que no se ve afectado por las impurezas en las líneas de impulso, y no se ve afectado por golpes de ariete / ni siquiera cambios de temperatura en comparación con Transmisores dp con capilares llenos de aceite.
- Medición eficiente: se eliminan los problemas que presenta la medición tradicional por presión diferencial con tubería de impulso y sellos de diafragma
- Medición precisa: no le afectan los golpes de ariete o las oscilaciones de presión del agua, ni los cambios de temperatura
- Sin comprometer la posición de instalación: solo hay un simple cable eléctrico entre los sensores y el transmisor
- Ejecución sin preocupaciones debidas a la presencia de campos electromagnéticos
Ventajas
Nuestros servicios y personal de ventas altamente capacitados colaboran con usted para determinar los posibles beneficios de la medición y automatización de alta gama para mejorar la seguridad y eficiencia y minimizar los tiempos de parada. Nuestro personal de gestión de proyectos e ingeniería le acompañan en la mejora de la planta desde el primer momento, con experiencia y competencias que van más allá de la instrumentación.
Hechos clave
Más de 10
años de experiencia en proyectos de centrales hidroeléctricas, incluidos proyectos que superan los 14.500 MW de capacidad instalada
Hechos clave
Un solo
proveedor integral. Disponemos del portfolio más completo de instrumentos, así como de servicios locales y gestión de proyectos
Cómo le podemos ayudar
El extenso portfolio de equipos e instrumentos de Endress+Hauser y el conocimiento experto profundo en centrales eléctricas de nuestra red, que incluye personal de ingeniería, ventas y servicios conjuntamente, permite a los operadores de una central hidroeléctrica maximizar el potencial de sus instalaciones durante todo el ciclo de vida operativo de esta.
- Tecnología y equipos estandarizados para su facilidad de integración
- Máximo rendimiento a través de la eficiencia y la funcionalidad
- Automatización de procesos para una ejecución eficiente
- Rendimientos pico mediante eficiencia y funcionalidad