Medición de hidrocarburos de grandes volúmenes con Coriolis
Endress+Hauser Colombia suministra el primer medidor de flujo Coriolis de cuatro tubos para el sector de transporte de hidrocarburos
Medición de hidrocarburos de grandes volúmenes con Coriolis
-El Promass X de cuatro tubos patentado por Endress+Hauser, proporciona una precisión superior (0,05 %) para la capacidad más alta y ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones en tierra y mar adentro en la industria del petróleo y el gas. Con su innovador transmisor remoto Promass X 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad operativa en entornos exigentes.
El primer medidor de flujo Coriolis de cuatro tubos en Colombia
Recientemente fue suministrado para el sector de transporte de hidrocarburos, un medidor de flujo para la medición de grandes volúmenes, en tubería de 14 pulgadas con las características de precisión de los medidores Coriolis, El principio de medición funciona independientemente de las propiedades físicas del fluido, como la viscosidad o la densidad.
Sus características y especificaciones son:
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Rango de medición: 0 a 4100 Ton/h
Este equipo tiene como función la medición de Crudo, para un posterior proceso de dilución que permita optimizar el transporte de este hidrocarburo, reduciendo los consumos de energía eléctrica y así mismo los costos de la operación, Brindado una alta precisión de volumen y densidad del proceso, generando confiabilidad y exactitud al cliente.