©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Resumen de especificaciones
Precisión
Estándar: hasta 0,075 % Platino: hasta 0,055 %
Temperatura del proceso
-40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F)
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Principales partes húmedas
Ceraphire cerámico FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Material de la membrana de proceso
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Ámbito de aplicación
Este transmisor pertenece a la nueva generación Cerabar. Combina resistencia con numerosas ventajas: p. ej., el manejo más fácil, tanto local como a distancia, y un mantenimiento basado en el estado de los equipos. El software está diseñado para simplificar el manejo. Unos asistentes de navegación intuitiva le guían durante la puesta en marcha y los tests de prueba del equipo, lo que minimiza los errores operativos. El transmisor admite control remoto mediante una app desde un dispositivo móvil y una conexión Bluetooth segura.
Rango de medición para los valores de la presión: hasta 40 bar (600 psi)
Resistencia al vacío total con temperaturas de proceso de hasta +100 °C (212 °F)
Precisión: hasta +/–0,055 %
Ventajas
Control inalámbrico del equipo en la zona de proceso desde la app SmartBlue. No es necesario interrumpir el proceso.
Reducción de los errores sistemáticos: puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos
Reduzca los accidentes en planta y proteja sus equipos cuando los instrumentos están en zonas de acceso difícil
Gama Lean
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
©Endress+Hauser
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Loading alternative products
Casos de éxito
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
Lea la historia completa
Instrumentación adecuada para los compresores de GNC
El gobierno egipcio está trabajando para sustituir los combustibles líquidos por gas natural. Para lograrlo, se fijaron el objetivo de pasar de 306 a 1000 estaciones de GNC en su país antes de finales de 2021.
Lea la historia completa
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
Característica
Transmisor de presión con membrana de proceso de tipo cerámico para mediciones precisas en líquidos o gases. Asistente intuitivo y claro para puesta en marcha
Suministro de voltaje
Ex d, Ex e, no Ex: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión de Referencia
Estándar: hasta 0,075 % Platino: hasta 0,055 %
Estabilidad a largo plazo
0,10 % de URL/año 0,25 % de URL/5 años 0,40 % de URL/10 años
Temperatura del proceso
-40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F)
Temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
El menor rango calibrable
Máx. relación de reducción
Límite máx. de sobrepresión
Conexión a proceso
Rosca: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Brida: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Material de la membrana de proceso
Llenar fluido
Ninguno, célula de medición seca
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
Aprobación de diseños
EN10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Aprobaciones para agua potable
Especialidades
Bluetooth® App de configuración y mantenimiento SmartBlue, RFID TAG para una identificación sencilla, Funciones de tipo "plug and play"
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
Característica / Aplicación
Transmisor de presión con membrana de proceso de tipo cerámico para mediciones precisas en líquidos o gases. Asistente intuitivo y claro para puesta en marcha
Especialidades
Bluetooth® App de configuración y mantenimiento SmartBlue, RFID TAG para una identificación sencilla, Funciones de tipo "plug and play"
Suministro / Comunicación
Ex d, Ex e, no Ex:: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión
Estándar: hasta 0,075 % Platino: hasta 0,055 %
Estabilidad a largo plazo
0,10 % de URL/año 0,25 % de URL/5 años 0,40 % de URL/10 años
Temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)
Temperatura del proceso
-40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Principales partes húmedas
Ceraphire cerámico FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Conexión a proceso
Rosca: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Brida: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Máx. distancia de medición
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Aprobaciones para agua potable
Límites de la aplicación
Célula de medición: cerámica En caso de presurización, posibilidad de uso para medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Tenga en cuenta la relación de presiones: presión hidrostática
Más descargados
TI Cerabar PMC51B
Versión en español - 03/2024
Medición de presión de proceso y nivel en aplicaciones con líquidos o
gases
EN
ES
DE FR IT JA PL PT RU ZH
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
14/09/2021
Idioma:
Español
Versión:
26/03/2024
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
TI01506PES_0824-00.pdf
BA Cerabar PMC51B
Versión en español - 03/2024
Medición de la presión de proceso
Analógica
EN
ES
DE FR IT JA PT RU ZH
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Idioma:
Español
Versión:
26/03/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA02050PES_0524-00.pdf
192 documentos
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
04/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
Medición de presión de proceso y nivel en aplicaciones con líquidos o gases
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
14/09/2021
Idioma:
Español
Versión:
26/03/2024
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
TI01506PES_0824-00.pdf
Medición de la presión de proceso PROFINET con Ethernet-APL
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
16/03/2023
Idioma:
Español
Versión:
16/03/2023
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
BA02226PES_0223-00.pdf
Medición de la presión de proceso Analógica
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Portugués Ruso Chino
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Idioma:
Español
Versión:
26/03/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA02050PES_0524-00.pdf
Medición de la presión de proceso HART
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Idioma:
Español
Versión:
26/03/2024
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
BA02009PES_0624-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
Idioma:
Inglés
Versión:
16/03/2023
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
GP01190PEN_0122-00.pdf
Process pressure measurement HART
EN
ES
Alemán Japonés
26/03/2024
30/03/2021
30/10/2020
Idioma:
Inglés
Versión:
26/03/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
GP01149PEN_0324-00.pdf
Medición de la presión de proceso Analógica
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Indonesio Italiano Japonés Coreano Lithuanian Latvian Holandés Noruego Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Esloveno Sueco Tailandés Turco Chino
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Idioma:
Español
Versión:
26/03/2024
Tamaño del archivo:
690.3 KB
Nombre del archivo:
KA01462PES_0524-00.pdf
Medición de la presión de proceso PROFINET con Ethernet-APL
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Indonesio Italiano Japonés Coreano Lithuanian Latvian Holandés Noruego Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Esloveno Sueco Tailandés Turco Chino
16/03/2023
Idioma:
Español
Versión:
16/03/2023
Tamaño del archivo:
788.9 KB
Nombre del archivo:
KA01571PES_0122-00.pdf
Medición de la presión de proceso HART
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Indonesio Italiano Japonés Coreano Lithuanian Latvian Holandés Noruego Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Esloveno Sueco Tailandés Turco Chino
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Idioma:
Español
Versión:
26/03/2024
Tamaño del archivo:
784.9 KB
Nombre del archivo:
KA01469PES_0524-00.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Número de dibujo
Referencia
14
71487198
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Número de dibujo
Referencia
14
71487199
Número de dibujo
Referencia
14
71487203
Número de dibujo
Referencia
14
71487201
Número de dibujo
Referencia
15
71435135
Cable gland M20, brass nickel plated
Número de dibujo
Referencia
15
71435136
Número de dibujo
Referencia
15
71435137
Cable gland M20x1.5 x G1/2, Ex d, brass
Número de dibujo
Referencia
15
71471535
Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu
Número de dibujo
Referencia
15
71440660
M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side
Número de dibujo
Referencia
15
71435138
M12 plug, 316L, housing side
Número de dibujo
Referencia
15
71435139
Ground terminal Housing L+P
Número de dibujo
Referencia
18
71474251
HAN7D plug, 90deg, housing side
Número de dibujo
Referencia
15
71439098
Número de dibujo
Referencia
15
71474958
Número de dibujo
Referencia
19
71549578
Número de dibujo
Referencia
20
71435116
Número de dibujo
Referencia
20
71435118
Cover Alu, sight window, Ex d
Número de dibujo
Referencia
20
71439090
Cover red Alu, closed, Ex d
Número de dibujo
Referencia
20
71439086
Número de dibujo
Referencia
20
71439089
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Número de dibujo
Referencia
20
71439088
Cover Alu, connection compartment, Ex d
Número de dibujo
Referencia
25
71435121
Cover Alu, connection compartment
Número de dibujo
Referencia
25
71439085
Cover red Alu, connect. compartment,Ex d
Número de dibujo
Referencia
25
71439087
Cover sealing EPDM, 5 pieces
Número de dibujo
Referencia
21
71435131
Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces
Número de dibujo
Referencia
21
71435132
Terminal unit TU100B, 4-20mA
Número de dibujo
Referencia
35
71435766
Terminal unit TU101B, 4-20mA, OVP
Número de dibujo
Referencia
35
71435767
Número de dibujo
Referencia
40
71435772
Número de dibujo
Referencia
30
XPP0017-
Segment display + Bluetooth VU101
Número de dibujo
Referencia
40
71435779
O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces
Número de dibujo
Referencia
57
52010137
O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs
Número de dibujo
Referencia
57
52010155
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces
Número de dibujo
Referencia
57
52020770
O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces
Número de dibujo
Referencia
57
52020771
O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.
Número de dibujo
Referencia
57
52020773
O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.
Número de dibujo
Referencia
57
71114820
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Número de dibujo
Referencia
57
71316464
Screw set, M5x16, 4 pieces
Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L
Número de dibujo
Referencia
55
52020217
Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Número de dibujo
Referencia
55
52020224
Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Número de dibujo
Referencia
55
52020225
Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Número de dibujo
Referencia
55
52020226
Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Número de dibujo
Referencia
55
52020227
Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Número de dibujo
Referencia
55
52020228
Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Número de dibujo
Referencia
55
52020229
Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Número de dibujo
Referencia
55
52020230
Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws
Número de dibujo
Referencia
55
71007932
Spacer for process adapter, screws
Número de dibujo
Referencia
58
52020441
Número de dibujo
Referencia
50
XPP0011-
Cable PE,80inch, sep. housing PMXXXB
Número de dibujo
Referencia
70
71551044
Cable PE,200inch, sep. housing PMXXXB
Número de dibujo
Referencia
70
71551080
Cable PE,400inch, sep. housing PMXXXB
Número de dibujo
Referencia
70
71551083
Cable FEP,200inch, sep. housing PMXXXB
Número de dibujo
Referencia
70
71551084
Cable PE, 600inch, sep. housing PMXXXB
Número de dibujo
Referencia
70
71637914
Valve block, 2x NPT1/2"_f/f /cp1.4404
Valve block, 2x NPT1/2"_m/f /cp1.4404
Valve block, 2x G1/2B_m/ /cp1.4404
Valve block, 2xG1/2B _m/f/cpl1.4404_Gr.
Valve block, 2xNPT1/2_m/f/cpl1.4404_Gr.
Valve block, 2xNPT1/2_f/f/cpl1.4404_Gr.
Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Weather protection cover, plastic, XW111
Weather protection cover, 316L, XW112
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas