Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la termorresistencia TR65

Termómetro modular industrial iTHERM ModuLine TR65

Termómetro métrico RTD de contacto directo para una amplia gama de aplicaciones industriales

TR65
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    apta para zonas con peligro de explosión
    conexión a proceso roscada
    sin cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    3,0 mm (0,12")
    6,0 mm (0,24")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    M20x1,5
    racor de compresión:
    NPT1/2"
    NPT3/4"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    Sin definir

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 80 bar (1.160 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 2 s
    t90 = 5 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    IECEx
    NEPSI
    EAC Ex
    A prueba de explosiones

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)