Este robusto termómetro está diseñado para ser usado en aplicaciones con exigencias de seguridad relevantes, como en las industrias química, Oil & Gas y energética. Aplicaciones exigentes, sustancias corrosivas y las más altas presiones pueden ser tratadas con el uso de estos robustos sensores con vaina y materiales especiales. El equipo permite incorporar un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales y queda listo para ser usado con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Flexibilidad de configuración.
El sensor de temperatura T14 es un portasondas RTD (detector de temperatura resistivo) instalado en vaina y diseñado para ser usado en aplicaciones exigentes y zonas explosivas, gracias a sus certificados FM y CSA. El sensor consta de una sonda de medición con un elemento RTD recubierto de aislante, un blindaje y una vaina en forma de barra.
El portasondas sensor puede ser usado en procesos industriales en:
La industria química
La industria petroquímica
Refinerías
Plataformas en alta mar
Ventajas
FM/CSA XP Clase I, Div. 1 portaelectrodos de temperatura de máxima seguridad certificado
Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos
¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código de modelo incluye el sensor, la vaina y el portasondas transmisor para una solución de punto de medida completa
Todos los transmisores iTEMP proporcionan una estabilidad a largo plazo menor o igual al 0,05% anual
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Iplom SpA buscaba optimizar su proceso de refinación para prolongar la vida del catalizador y aumentar la seguridad en una aplicación de hidrodesulfuración (HDS) mediante un perfil de temperatura 3D preciso.
Tipo EUA a prueba de explosiones portasondas de temperatura modular para condiciones de proceso extremas conexión a proceso con brida con extensión termopozo incluido
termopozo / tubo de protección
material de la barra (perforada)
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible aislamiento de PTFE, rígido
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Control Drawing FM Explosionproof T13, T14, T53, T54
Certificados FM/CSA (ZD)
Versión en inglés - 07/2006
New version available in English
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .