Gran parte de la instrumentación de campo sigue siendo analógica y está desconectada de los sistemas de control. La señal 4-20 mA tiene el dominio de más del 90% del mercado. Desarrollado hace más de 30 años, HART sigue siendo omnipresente como mecanismo de conexión para muchas bases instaladas. Las condiciones medioambientales y la falta de transparencia en la escalabilidad de la transformación digital también son retos recurrentes.
Hechos clave
64.1%
es el porcentaje de medidores de pH digitales frente a los medidores de pH analógicos en 2021 (según el informe de mercado de medidores de pH de GMI)
Lo que puede hacer
Combinar tecnologías móviles, los datos correctos y el conocimiento de las aplicaciones le permite tomar decisiones basadas en datos que mejoran sus procesos.
Para zonas con peligro de explosión, nuestros equipos pueden incorporar llaves de hardware WirelessHART. El FieldPort SWA50 transmite señales HART en zonas con peligro de explosión.
Memosens convierte el valor de pH medido en una señal digital y la transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y el mantenimiento de los procesos

Combinar tecnologías móviles, los datos correctos y el conocimiento de las aplicaciones le permite tomar decisiones basadas en datos que mejoran sus procesos.

Para zonas con peligro de explosión, nuestros equipos pueden incorporar llaves de hardware WirelessHART. El FieldPort SWA50 transmite señales HART en zonas con peligro de explosión.
Memosens convierte el valor de pH medido en una señal digital y la transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y el mantenimiento de los procesos
.jpg)
Aproveche el poder de los datos para el control de sus procesos
Los sistemas digitales de medición del pH contienen todos los componentes para la medición en el propio sensor. El cable que va del sensor al transmisor suministra energía y transmite la información digitalmente. El cambio de los cables del sensor al transmisor no afectará a los niveles de pH, eliminando la necesidad de recalibración. La sustitución de una sonda digital en campo puede hacerse inmediatamente si se ha calibrado en un laboratorio.
Nuestra experiencia en el campo
Los instrumentos digitales de pH de última generación, como el Memosens CPS11E ofrecen un almacenamiento ampliado de los datos de calibración y de proceso, lo que permite identificar mejor las tendencias y proporciona una base para el mantenimiento predictivo y la mejora de los servicios IIoT. A la hora de iniciar la transformación digital de sus procesos, la medición del pH es el candidato ideal, ya que cumple tres requisitos esenciales:
- es el punto de medición que se mantiene con más frecuencia en una planta
- el alto nivel de diagnóstico del sensor permite tomar decisiones basadas en datos
- es compatible con HART

Digitalización de la capa de campo
Supongamos que los aparatos de medición del pH solo se conectan con el valor de proceso, o respectivamente a través de 4-20 mA. En ese caso, no pueden conectarse y, por tanto, no pueden facilitar la toma de decisiones basada en datos que usted necesita para prolongar los ciclos de mantenimiento y mejorar la producción.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece una solución técnica que integra una tableta Field Xpert SMT70 para zonas Ex 2 o una Field Xpert SMT77 para zonas Ex 1 equipada con el software Field Xpert. Esto permite a los técnicos de mantenimiento recopilar datos directamente de las sondas de pH individuales. De vuelta a la oficina, y conectada a su estación de acoplamiento, la tableta sincroniza sus datos con la solución en la nube de Endress+Hauser, Netilion. A partir de aquí, se abre un abanico de posibilidades para el análisis y la interpretación de los datos.
- La combinación del conocimiento de la aplicación con los datos de cada sonda de pH le permitirá identificar desviaciones en los parámetros clave y tomar decisiones para ampliar los ciclos de mantenimiento de las sondas en función de sus condiciones de aplicación.
- Netilion Analytics le permite gestionar todos los equipos de su planta química y mejorar la gestión de la planta eliminando la obsolescencia y estandarizando su base instalada.
- Netilion Health es un servicio de gestión de activos digitales que proporciona diagnósticos de sus equipos de campo y los remedios listos cuando y donde los necesite.

equipos de pH en zonas con peligro de explosión
¿Y si sus equipos están en zonas con peligro de explosión? La industria química suele ser un entorno peligroso, en el que se utilizan productos y materiales que pueden causar lesiones graves a los operarios o técnicos de mantenimiento. Es vital mantener al personal fuera del campo tanto como sea posible para minimizar el riesgo de accidentes.
Nuestra experiencia en el campo
Si las condiciones son demasiado peligrosas para la recogida de datos en campo, nuestros dispositivos también pueden equiparse con una llave de hardware WirelessHART. Para esta aplicación, Endress+Hauser ofrece el FieldPort SWA50, adecuado para transmitir señales HART en zonas con peligro de explosión. Esta conexión permanente a nuestros servicios en la nube ofrece la posibilidad de perfeccionar el proceso de mantenimiento y, al minimizar las incertidumbres, permite optimizar los rangos de funcionamiento calibrados para obtener la mejor eficiencia del proceso.

Mejore la gestión de la calibración
Los sensores digitales se benefician del almacenamiento interno de datos, que captura información crítica sobre el proceso y el sensor. De este modo, los datos de calibración pueden almacenarse, lo que permite calibrar el equipo en el laboratorio antes de instalarlo. Esto elimina la necesidad de realizar comprobaciones de calibración en campo. La calibración de referencia original se almacena junto con los registros de calibraciones anteriores, lo que permite al personal de mantenimiento optimizar la frecuencia de calibración monitorizando la deriva de las lecturas a lo largo del tiempo.
Nuestra experiencia en el campo
Pronto, los sensores de pH almacenarán probablemente más información sobre su uso y condiciones de funcionamiento. La disponibilidad de esta información en aplicaciones basadas en la nube como nuestros servicios Netilion permitirá una monitorización y un análisis de mayor nivel para mejorar su rendimiento. Estos sistemas permitirán a los usuarios optimizar sus intervalos de mantenimiento, reducir sus costes y prolongar la vida útil de sus sensores.
Ventajas
Nuestros expertos de Endress+Hauser le acompañan en la aplicación de la digitalización para desbloquear mejoras en sus procesos específicos y aprovechar el poder de la toma de decisiones basada en datos. Comience su viaje hacia la digitalización con sensores digitales de pH y mejore la seguridad de los trabajadores a la vez que disminuye los esfuerzos de mantenimiento.
Hechos clave
40 %
mayor vida útil de los sensores analíticos con tecnología Memosens
Hechos clave
300.000
sensores Memosens instalados en todo el mundo
Cómo le podemos ayudar
Un simple medidor de pH puede ser un excelente primer paso para embarcarse en el viaje de la digitalización. ¿Por qué? Porque los sensores de pH requieren mucho mantenimiento y son el equipo de instrumentación que más se manipula en una planta. También suelen estar en zonas con peligro de explosión y son fundamentales en el procesamiento de productos químicos líquidos. La mayoría de los equipos de medición del pH que se utilizan actualmente están anticuados. Todos estos factores convierten a los sensores de pH en el candidato ideal para iniciar el viaje de la digitalización y mejorar el rendimiento de su planta:
- ampliando los ciclos de mantenimiento y calibración del pH
- permitiendo límites de control del proceso más estrictos, mejorando así significativamente la exposición financiera del proceso
- aumentando la fiabilidad del proceso